技术资料列表 SITE MAP JAPANESE ENGLISH
Harmonic Drive Systems Inc.企业信息产品信息 咨询
主页 > 产品信息 > 谐波驱动 > CSF系列 组件型
产品信息
谐波驱动
精确驱动
旋转式传动装置
支持开放式现场网络的驱动
线性传动装置
Galvano式光学扫描仪
技术资料列表
Harmonic Drive®的原理
CSF系列 组件型CSF系列 组件型
| 产品特点 | 型号 | 额定表 | 产品图纸 | 谐波驱动列表
产品特点
谐波驱动的性能当前已得到进一步提升,更加容易地组装到装置中,更加小型化。
紧跟技术革新步伐,节省安装空间、降低整体成本。 CSF系列组件型已成功解决上述课题。
此外,产品还新增减速比30系列,产品阵容丰富,请根据自己的情况选择最佳机型。
  • 轻巧、简单设计
  • 高转矩容量
  • 高刚性
  • 无齿隙
  • 高定位精度,高旋转精度
  • 高效率
  • 运行平稳性
  • 输入输出同轴

页面顶部
型号
型号
1 机型 : CSF系列
2 型号 : 8, 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65, 80, 90, 100
3 减速比 : 30, 50, 80, 100, 120, 160
4 型号 :
• 2A-GR=组件型(型号8, 11, 14, 17为2A-R)
• 2UH=组合型
5 规格 : 润滑方法和使用条件的符号
6 特殊规格(标准品不标SP。)

页面顶部
额定表
型 号 减速比 输入2000r/min时的额定转矩 起动、停止时的容许最大转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间最大转矩 容许最高输入转数(油脂润滑)
N•m N•m N•m N•m r/min
8 30 0.9 1.8 1.4 3.3 8500
50 1.8 3.3 2.3 6.6
100 2.4 4.8 3.3 9.0
11 30 2.2 4.5 3.4 8.5 8500
50 3.5 8.3 5.5 17
100 5.0 11 8.9 25
14 30 4.0 9.0 6.8 17 8500
50 5.4 18 6.9 35
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54
17 30 8.8 16 12 30 7300
50 16 34 26 70
80 22 43 27 87
100 24 54 39 108
120 24 54 39 86
20 30 15 27 20 50 6500
50 25 56 34 98
80 34 74 47 127
100 40 82 49 147
120 40 87 49 147
160 40 92 49 147
25 30 27 50 38 95 5600
50 39 98 55 186
80 63 137 87 255
100 67 157 108 284
120 67 167 108 304
160 67 176 108 314
型 号 减速比 输入2000r/min时的额定转矩 起动、停止时的容许最大转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间最大转矩 容许最高输入转数(油脂润滑)
N•m N•m N•m N•m r/min
32 30 54 100 75 200 4800
50 76 216 108 382
80 118 304 167 568
100 137 333 216 647
120 137 353 216 686
160 137 372 216 686
40 50 137 402 196 686 4000
80 206 519 284 980
100 265 568 372 1080
120 294 617 451 1180
160 294 647 451 1180
45 50 176 500 265 950 3800
80 313 706 390 1270
100 353 755 500 1570
120 402 823 620 1760
160 402 882 630 1910
50 50 245 715 350 1430 3500
80 372 941 519 1860
100 470 980 666 2060
120 529 1080 813 2060
160 529 1180 843 2450
58 50 353 1020 520 1960 3000
80 549 1480 770 2450
100 696 1590 1060 3180
120 745 1720 1190 3330
160 745 1840 1210 3430
型 号 减速比 输入2000r/min时的额定转矩 起动、停止时的容许最大转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间最大转矩 容许最高输入转数(油脂润滑)
N•m N•m N•m N•m r/min
65 50 490 1420 720 2830 2800
80 745 2110 1040 3720
100 951 2300 1520 4750
120 951 2510 1570 4750
160 951 2630 1570 4750
80 50 872 2440 1260 4870 2300
80 1320 3430 1830 6590
100 1700 4220 2360 7910
120 1990 4590 3130 7910
160 1990 4910 3130 7910
90 50 1180 3530 1720 6660 2000
80 1550 3990 2510 7250
100 2270 5680 3360 9020
120 2570 6160 4300 9800
160 2700 6840 4300 11300
100 50 1580 4450 2280 8900 1800
80 2380 6060 3310 11600
100 2940 7350 4630 14100
120 3180 7960 5720 15300
160 3550 9180 5720 15500

页面顶部
产品图纸
产品图纸
尺寸表(单位 : mm)
符号/型号 8 11 14 17 20 25 32 40
øA h6 30 40 50 60 70 85 110 135
B 22.1 25.8 28.5 32.5 33.5 37 44 53
C 4.5 5 6 6.5 7.5 10 14 17
D 12 16 17.6 19.5 20.1 20.2 22 27.5
质量 (kg) 0.026 0.05 0.09 0.15 0.28 0.42 0.89 1.7
符号/型号 45 50 58 65 80 90 100  
øA h6 155 170 195 215 265 300 330  
B 58.5 64 75.5 83 101 112.5 125  
C 19 22 25 29 36 41 46  
D 27.9 32 34.9 40.9 49.1 48.2 56.7  
质量 (kg) 2.3 3.2 4.7 6.7 12.4 17.6 23.5  

尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。

页面顶部
| 产品特点 | 型号 | 额定表 | 产品图纸 | 谐波驱动列表
JASDAQJ STOCKISO14001 HOTAKA Plant ISO9001Harmonic Drive Systems Inc.
“Harmonic Drive®”的学术名称和通称为“谐波齿轮传动”。“Harmonic Drive®”是本公司产品的注册商标,该名称仅用于本公司生产销售的产品。
Last UpdateCopyright