|
|
 |
 |
CSG是一种高转矩用谐波驱动,是CSF系列的改良型。 以“负载容量提升、针对强度的可靠性提升、长寿命化”为研发理念,与CSF系列的同尺寸产品相比,实现了以下性能的提升。 |
 |
- 额定转矩 : 提升30%
- 启动停止时最大转矩 : 提升30%
- 瞬间最大转矩 : 提升30%
- 棘爪扭矩 : 提升30%
- 额定使用寿命 : 提升42%(10000小时)
- 外形尺寸、刚性、角度传动精度、输入转动惯量等与CSF系列相同。
|
 |
机型 : CSG系列 |
 |
型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65 |
 |
减速比 : 50, 80, 100, 120, 160 |
 |
型号 : |
 |
• 2A-GR=组件型(型号14, 17为2A-R) |
 |
• 2UH=组合型 |
 |
规格 : 润滑方法和使用条件的符号 |
 |
特殊规格(标准品不标SP。) |
 |
| 型 号 |
减速比 |
输入2000r/min时的额定转矩 |
起动、停止时的容许最大转矩 |
平均负载转矩的容许最大值 |
瞬间最大转矩 |
容许最高输入转数(油脂润滑) |
| N•m |
N•m |
N•m |
N•m |
r/min |
| 14 |
50 |
7.0 |
23 |
9.0 |
46 |
8500 |
| 80 |
10 |
30 |
14 |
61 |
| 100 |
10 |
36 |
14 |
70 |
| 17 |
50 |
21 |
44 |
34 |
91 |
7300 |
| 80 |
29 |
56 |
35 |
113 |
| 100 |
31 |
70 |
51 |
143 |
| 120 |
31 |
70 |
51 |
112 |
| 20 |
50 |
33 |
73 |
44 |
127 |
6500 |
| 80 |
44 |
96 |
61 |
165 |
| 100 |
52 |
107 |
64 |
191 |
| 120 |
52 |
113 |
64 |
191 |
| 160 |
52 |
120 |
64 |
191 |
| 25 |
50 |
51 |
127 |
72 |
242 |
5600 |
| 80 |
82 |
178 |
113 |
332 |
| 100 |
87 |
204 |
140 |
369 |
| 120 |
87 |
217 |
140 |
395 |
| 160 |
87 |
229 |
140 |
408 |
| 32 |
50 |
99 |
281 |
140 |
497 |
4800 |
| 80 |
153 |
395 |
217 |
738 |
| 100 |
178 |
433 |
281 |
841 |
| 120 |
178 |
459 |
281 |
892 |
| 160 |
178 |
484 |
281 |
892 |
| 型 号 |
减速比 |
输入2000r/min时的额定转矩 |
起动、停止时的容许最大转矩 |
平均负载转矩的容许最大值 |
瞬间最大转矩 |
容许最高输入转数(油脂润滑) |
| N•m |
N•m |
N•m |
N•m |
r/min |
| 40 |
50 |
178 |
523 |
255 |
892 |
4000 |
| 80 |
268 |
675 |
369 |
1270 |
| 100 |
345 |
738 |
484 |
1400 |
| 120 |
382 |
802 |
586 |
1530 |
| 160 |
382 |
841 |
586 |
1530 |
| 45 |
50 |
229 |
650 |
345 |
1235 |
3800 |
| 80 |
407 |
918 |
507 |
1651 |
| 100 |
459 |
982 |
650 |
2041 |
| 120 |
523 |
1070 |
806 |
2288 |
| 160 |
523 |
1147 |
819 |
2483 |
| 50 |
80 |
484 |
1223 |
675 |
2418 |
3500 |
| 100 |
611 |
1274 |
866 |
2678 |
| 120 |
688 |
1404 |
1057 |
2678 |
| 160 |
688 |
1534 |
1096 |
3185 |
| 58 |
80 |
714 |
1924 |
1001 |
3185 |
3000 |
| 100 |
905 |
2067 |
1378 |
4134 |
| 120 |
969 |
2236 |
1547 |
4329 |
| 160 |
969 |
2392 |
1573 |
4459 |
| 65 |
80 |
969 |
2743 |
1352 |
4836 |
2800 |
| 100 |
1236 |
2990 |
1976 |
6175 |
| 120 |
1236 |
3263 |
2041 |
6175 |
| 160 |
1236 |
3419 |
2041 |
6175 |
| 符号/型号 |
14 |
17 |
20 |
25 |
32 |
40 |
45 |
50 |
58 |
65 |
| øA h6 |
50 |
60 |
70 |
85 |
110 |
135 |
155 |
170 |
195 |
215 |
| B |
28.5 |
32.5 |
33.5 |
37 |
44 |
53 |
58.5 |
64 |
75.5 |
83 |
| C |
6 |
6.5 |
7.5 |
10 |
14 |
17 |
19 |
22 |
25 |
29 |
| D |
18.5 |
20.7 |
21.5 |
21.6 |
23.6 |
29.7 |
30.5 |
34.8 |
38.3 |
44.6 |
| 质量 (kg) |
0.09 |
0.15 |
0.28 |
0.42 |
0.89 |
1.7 |
2.3 |
3.2 |
4.7 |
6.7 |
| 尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |
|
 |