技术资料列表 SITE MAP JAPANESE ENGLISH
Harmonic Drive Systems Inc.企业信息产品信息 咨询
主页 > 产品信息 > 谐波驱动 > CSG系列 组合型
产品信息
谐波驱动
精确驱动
旋转式传动装置
支持开放式现场网络的驱动
线性传动装置
Galvano式光学扫描仪
技术资料列表
Harmonic Drive®的原理
CSG系列 组合型CSG系列 组合型
| 产品特点 | 型号 | 额定表 | 产品图纸 | 谐波驱动列表
产品特点
CSG是一种高转矩用谐波驱动,是CSF系列的改良型。
以“负载容量提升、针对强度的可靠性提升、长寿命化”为研发理念,与CSF系列的同尺寸产品相比,实现了以下性能的提升。
  • 额定转矩 : 提升30%
  • 启动停止时最大转矩 : 提升30%
  • 瞬间最大转矩 : 提升30%
  • 棘爪扭矩 : 提升30%
  • 额定使用寿命 : 提升42%(10000小时)
  • 外形尺寸、刚性、角度传动精度、输入转动惯量等与CSF系列相同。

页面顶部
型号
型号
1 机型 : CSG系列
2 型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
3 减速比 : 50, 80, 100, 120, 160
4 型号 :
• 2A-GR=组件型(型号14,17为2A-R)
• 2UH=组合型
5 特殊规格(标准品不标SP。)

页面顶部
额定表
型 号 减速比 输入2000r/min时的额定转矩 起动、停止时的容许最大转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间最大转矩 容许最高输入转数(油脂润滑)
N•m N•m N•m N•m r/min
14 50 7.0 23 9.0 46 8500
80 10 30 14 61
100 10 36 14 70
17 50 21 44 34 91 7300
80 29 56 35 113
100 31 70 51 143
120 31 70 51 112
20 50 33 73 44 127 6500
80 44 96 61 165
100 52 107 64 191
120 52 113 64 191
160 52 120 64 191
25 50 51 127 72 242 5600
80 82 178 113 332
100 87 204 140 369
120 87 217 140 395
160 87 229 140 408
32 50 99 281 140 497 4800
80 153 395 217 738
100 178 433 281 841
120 178 459 281 892
160 178 484 281 892
型 号 减速比 输入2000r/min时的额定转矩 起动、停止时的容许最大转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间最大转矩 容许最高输入转数(油脂润滑)
N•m N•m N•m N•m r/min
40 50 178 523 255 892 4000
80 268 675 369 1270
100 345 738 484 1400
120 382 802 586 1530
160 382 841 586 1530
45 50 229 650 345 1235 3800
80 407 918 507 1651
100 459 982 650 2041
120 523 1070 806 2288
160 523 1147 819 2483
50 80 484 1223 675 2418 3500
100 611 1274 866 2678
120 688 1404 1057 2678
160 688 1534 1096 3185
58 80 714 1924 1001 3185 3000
100 905 2067 1378 4134
120 969 2236 1547 4329
160 969 2392 1573 4459
65 80 969 2743 1352 4836 2800
100 1236 2990 1976 6175
120 1236 3263 2041 6175
160 1236 3419 2041 6175

页面顶部
产品图纸
产品图纸
尺寸表(单位 : mm)
符号/型号 14 17 20 25 32 40 45 50 58 65
øA 73 79 93 107 138 160 180 190 226 260
B 41 45 45.5 52 62 72.5 79.5 90 104.5 115
C 7 8 10 10 12 16 16 16 20 24
øD h7 56 63 72 86 113 127 148 158 186 212
质量 (kg) 0.52 0.68 0.98 1.5 3.2 5.0 7.0 8.9 14.6 20.9

尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。

页面顶部
| 产品特点 | 型号 | 额定表 | 产品图纸 | 谐波驱动列表
JASDAQJ STOCKISO14001 HOTAKA Plant ISO9001Harmonic Drive Systems Inc.
“Harmonic Drive®”的学术名称和通称为“谐波齿轮传动”。“Harmonic Drive®”是本公司产品的注册商标,该名称仅用于本公司生产销售的产品。
Last UpdateCopyright