当前所在页面

精密控制用谐波驱动减速机 CSF supermini系列 组合型(双轴组合)

特点

  • 超小型轻量的减速机组合
  • 搭载4点接触滚珠轴承
  • 无齿隙
  • 外形尺寸:□13

最大限度地追求小型化的世界最小谐波驱动 在CSF-3上搭载本公司独自研发的4点接触滚珠轴承的双轴组合型。

采用市场

型号

CSF(1)—3(2)B(3)—100(4)—1U(5)—SP(6)

  1. 机型:CSF系列
  2. 型号:3
  3. 版本符号:B(最新版本)
  4. 减速比:30、 50、100
  5. 型号:1U=组合型
  6. 特殊规格(标准品无SP)

额定表

索取产品目录(用其他窗口打开连接网站。)

型号 减速比 输入2000r/m时的额定转矩 起动停止时的容许峰值转矩 平均负载转矩的最大容许值 瞬间容许最大转矩 容许最高输入转速(润滑脂润滑) CAD数据

封面图像

N・m N・m N・m N・m r/min  
3 30 0.06 0.13 0.1 0.22 10000 DXF文件
50 0.11 0.21 0.13 0.41
100 0.15 0.3 0.23 0.57


咨询

如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。