当前所在页面

精密控制用谐波驱动减速机 CSF supermini系列 齿轮箱型

特点

  • 世界最小谐波驱动
  • 超小型轻量的减速机组合
  • 搭载4点接触滚珠轴承
  • 无齿隙

追求节省空间的世界最小谐波驱动。
实现超小型、无齿隙、高定位精度、高旋转精度。
提供电动机直接连接型和输入轴规格的双轴组合型。

采用市场

型号

CSF(1)—3(2)B(3)—100(4)—1U-CC(5)—SP(6)

  1. 机型:CSF系列
  2. 型号:3
  3. 版本符号:B(最新版本)
  4. 减速比:30、 50、100
  5. 型号:1U-CC=齿轮箱型 轴输出
  6. 特殊规格(标准品无SP)

额定表

索取产品目录(用其他窗口打开连接网站。)

型 号 减速比 输入2000r/m时的额定转矩 起动停止时的容许峰值转矩 平均负载转矩的最大容许值 瞬间容许最大转矩 容许最高输入转速(润滑脂润滑) CAD数据

封面图像

N・m N・m N・m N・m r/min  
3 30 0.06 0.13 0.1 0.22 10000 DXF文件
50 0.11 0.21 0.13 0.41
100 0.15 0.3 0.23 0.57


咨询

如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。