当前所在页面

旋转式传动装置 DC伺服传动装置 RH系列

特点

  • 高分辨率
  • 高定位精度
  • 小型、输出转矩高

RH系列为DC伺服传动装置,是精密控制用减速机谐波驱动和DC伺服电动机的组合装置,具有小型、高转矩、高旋转精度的特点。通过与充分发挥该RH系列性能的专用伺服驱动器组合,使机械装置实现高旋转精度、小型化。

采用市场

型号

RH(1)—8(2)D(3)—60(4)06(5)—E(6)100(7)A(8)L(9)—SP(10)

  1. 机型:RH系列
  2. 型号:5、 8、 11、 14
  3. 版本符号:
  4. 输出轴额定转速(r/min)
  5. 额定输出(W)
    • RH-5、 RH-8为×1的数值
    • RH-11、 RH-14为×10的数值
  6. 选购配件符号
    • 带增量编码器
  7. 编码器的分辨率
    • 100:1000p/r
    • 036:360p/r
  8. 编码器供电电源
    • A:+5V
    • D:+5~12V
  9. 编码器输出方式
    • O:开路集电极方式
    • L:差分方式
  10. 特殊规格(标准品无SP)

额定表

索取产品目录(用其他窗口打开连接网站。)

项目\型号 RH-5A RH-8D RH-11D RH-14D
8802 5502 4402 6006 3006 6001 3001 6002 3002
减速比 50 80 100 50 100 50 100 50 100
瞬时最大转矩 N・m 0.39 0.59 0.69 2.7 3.5 4.9 7.8 14 20
额定转矩 N・m 0.16 0.29 0.29 1.4 2 2.2 3.9 3.2 5.9
最高转速 r/min 180 110 90 100 50 100 50 100 50
额定转速 r/min 88 55 44 60 30 60 30 60 30
重量 kg 0.09 0.3 0.5 0.77
组合驱动器 HS-360-1A HS-360-1B HS-360-1C HS-360-1D
CAD数据 带编码器 DXF文件 DXF文件 DXF文件 DXF文件
无检测器 DXF文件 DXF文件 DXF文件 DXF文件


咨询

如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。