当前所在页面

新产品速报

旋转式传动装置 小型扁平AC伺服传动装置 FHA-C mini系列+松下MINAS A6N/A6B/A6S系列

小型扁平AC伺服传动装置FHA-C mini系列支持松下株式会社制造的最新伺服放大器MINAS A6系列。
通过支持RTEX、EtherCAT及通用通信(串行、模拟I/O、Modbus)统一用户接口,并采用FHA-C mini的小型扁平形状,有助于装置构成的小型化。

旋转式传动装置 扁平中空AC伺服传动装置 SHA系列+松下MINAS A6N/A6B/A6S系列

扁平中空AC伺服传动装置SHA系列支持松下株式会社制造的最新伺服放大器MINAS A6系列。
通过支持RTEX、EtherCAT及通用通信(串行、模拟I/O、Modbus),有助于统一用户接口。
备有以小型化形状为特点的SG型与输出轴面震动精度高的CG型2种供您选择。

旋转式传动装置 AC伺服传动装置 YMA系列+安川AC伺Σ-7系列

扁平中空AC伺服电动机HMA系列现在与安川电机株式会社生产的"Σ-7系列"兼容,通过MECHATROLINK-Ⅲ通信提供控制。
与MECHATROLINK-Ⅲ通信的兼容性集成在用户界面中,中空设计有助于减小设备配置的尺寸。

旋转式传动装置 为扁平形状、中空孔结构的AC伺服传动装置SHA系列SG型产品线新增型号45

以小型与扁平中空孔结构为特点的AC伺服传动装置SHA系列SG型新增型号45,进一步充实了产品阵容。
填补了已有的型号40与58之间没有的性能与形状的空白,可选择更合适的最大转矩与力矩刚性。

HarmonicDrive® 大中空减速机组合 FBS-2UH系列

采用新设计,以大中空孔、小外径结构为特点的Harmonic Drive®。通过最大限度地追求Harmonic Drive®的特点之一的中空孔结构,并将外径进一步缩小至最小尺寸,从而开发出了具有新结构的组合产品。
采用新设计的Harmonic Drive®FBS型,实现了具有特点的形状。
在电缆线卷绕成为一大课题的机器人前端轴及各种机械装置中,进一步实现了小型化与节省空间的设计。

旋转式传动装置 扁平中空AC伺服电动机 PMA系列+松下MINAS A6系列(支持EtherCAT)

扁平中空AC伺服电动机 HMA系列支持松下株式会社制造的最新伺服放大器MINAS A6系列,可通过各种网络进行控制。
通过支持RTEX、EtherCAT及通用通信(串行、模拟I/O、Modbus)统一用户接口,并采用中空孔结构,有助于装置构成的小型化。

旋转式传动装置 为FHA-C系列产品线新增减速比1/80与1/120

扁平中空孔结构为特点的AC伺服传动装置FHA-C系列新增减速比1/80、1/120,进一步充实了产品线。请在各种机械设计中,选择更合适的减速比与转动惯量。

旋转式传动装置 扁平中空AC伺服电动机 MMA系列+三菱AC伺服MELSERVO J4

扁平中空AC伺服电动机HMA系列支持三菱电机株式会社产"MELSERVO-J4"(MR-J4_B),可通过SSCNETⅢ/H通信进行控制。
通过支持SSCNETⅢ/H以统一用户接口,并采用中空孔结构,有助于装置构成的小型化。

旋转式传动装置 扁平中空AC伺服电动机 HMA系列

兼具本公司产品特征——小型·扁平·中空孔的伺服电动机产品阵容, 新增了5个型号的标准产品。使用中空孔的装置结构有助于实现机构的小型化和低成本化。

旋转式传动装置 超薄无刷DC传动装置 FLA系列

我们开发了一种扁平、轻量的无刷直流传动装置,并实现了标准化,该装置结合了小型、高输出的无刷直流电动机和高精度、高性能减速机。

HarmonicDrive® CSD/SHD系列产品新增减速比1/80与1/120

具有超扁平形状·中空孔结构特点的HarmonicDrive®。
CSD系列/SHD系列新增减速比1/80与1/120, 进一步充实了产品阵容。
请在各种机械装置设计中选择最佳减速比。

旋转式传动装置RSF supermini系列 FHA-C mini系列 + 三菱AC伺服MELSERVO J4

DC24V规格
HarmonicDrive®AC伺服传动装置 RSF supermini 系列 与 FHA-C mini 系列支持三菱电机株式会社"MELSERVO-J4"SSCNETⅢ/H通信。
可连接网络的选择面更广。

旋转式传动装置 AC伺服传动装置 SHA系列+松下MINAS A5B系列(支持EtherCAT)

HarmonicDrive®AC伺服传动装置 SHA系列支持松下株式会社产"MINAS A5B系列(支持EtherCAT)"。
在Realtime Express(RTEX)的基础上, 可连接网络的选择面更广。

旋转式传动装置 AC伺服传动装置SHA系列CG型+松下MINAS A5Ⅱ/A5ⅡN系列

HarmonicDrive®AC伺服传动装置SHA系列CG型支持松下株式会社制造的"MINAS A5ⅡN系列(RTEX:Realtime Express)"。
连接网络的选择范围更广。

旋转式传动装置 AC伺服传动装置 SHA系列+安川AC伺Σ-7系列

HarmonicDrive®AC伺服传动装置SHA系列可与安川电机株式会社生产的AC伺服驱动器"Σ-7系列"组合, 支持MECHATROLINK-Ⅲ通信。
可连接网络的选择面更广。

HarmonicPlanetary® HPG系列 螺旋齿轮型

在HarmonicPlanetary®HPG系列的基础上, 以螺旋齿轮规格新增了低减速比低为3到10的整数全速比。薄壁弹性齿轮也采用螺旋齿轮, 使齿隙随时间产生的变化减到最小, 以确保其高度的可靠性。

AC伺服传动装置高精度FHA-C-PR型(选购配件)

在AC伺服传动装置FHA-C系列的基础上追加了高精度规格型, 进一步充实了产品阵容。

将FHA-C系列的反复定位精度和反转定位精度标准化, 并且适用于需要更高精度定位的各种用途。

HarmonicDrive® CSF-mini系列 超扁平·高刚性型

HarmonicDrive®在将小型型号组合化的CSF-mini系列的基础上开发了轻量、超扁平、高刚性型, 进一步充实了产品阵容。

与以往的产品CSF-mini系列相比, 实现了大幅度扁平化, 通过在输出部分的主轴承处采用交叉滚子轴承实现高刚性。

AC伺服传动装置 高精度SHA-CG型 附带支架(选购配件)

扁平形状、中空孔结构的AC伺服传动装置 SHA系列 SHA-CG型配备支架(选购配件)。

与直驱电动机相同, 无需在设备上进行加工即可轻松安装。

提供更便于使用的SHA-CG型产品。

HarmonicDrive® CSG系列  密封结构全组合型

在HarmonicDrive®CSG系列中新增了密封全组合型产品。

该产品沿用了扁平形状, 采用密封结构, 更易于设计和使用。

AC伺服传动装置 SHA系列高精度SHA-CG型

为扁平形状、中空孔结构的AC伺服传动装置SHA系列产品线新增高精度SHA-CG型

该产品的精度和分辨率与直驱动电动机相差无几, 但体积和重量都有大幅度减少

AC伺服传动装置 SHA系列+三菱AC伺服MELSERVO J4

谐波驱动AC伺服传动装置SHA系列
已支持三菱电机株式会社生产的"MELSEVO-J4"SSCNETⅢ/H通信。

AC伺服传动装置 SHA系列 SHA20A

扁平形状、中空孔结构AC伺服传动装置

SHA系列追加最小型号SHA20A

HarmonicDrive® CSG/CSF系列 轻量组合型

谐波驱动 CSG/CSF系列组合型追加了轻量型

与传统产品相比重量减少约30%

HarmonicDrive® SHD系列 组合型

具有超扁平中空孔结构特点的谐波驱动 SHD系列追加了全组合型

HarmonicDrive® SHG/SHF系列 轻量组合型

谐波驱动 SHG/SHF系列/组合型追加了轻量型

与传统产品相比重量减少约20%

FHA-Cmini系列

与传统产品增量编码器的规格相同, 绝对位置编码器规格还增加了DC24V规格的输入电源电压。充实了可变选项, 满足客户多种需求。

AC伺服传动装置 RSFsupermini系列 RSF-3C/RSF-5B

全新的世界最小AC伺服传动装置内置谐波驱动, 采用耐曲电缆线, 可靠性更高!!

HarmonicPlanetary® 高转矩型HPGP系列

与传统的行星齿轮减速机HPG系列相比, 转矩提升约33%。
搭载高刚性轴承(交叉滚子轴承)的齿轮箱型。
有助于装置的进一步小型化。

HarmonicDrive® CSG系列 高转矩型CSG-GH系列

搭载高刚性轴承(交叉滚子轴承)的高负载容量谐波驱动 CSG系列齿轮箱型。
转矩容量比CSF系列提升约30%。通过改善转矩容量和延长使用寿命, 提高了各种装置的工作速度。

HarmonicPlanetary® HPF系列 组合型

新开发的输入输出同轴、中空结构型行星减速机

继承了HPG系列的优良性能和规格, 并新增了中空结构的形状特长。

AC伺服传动装置 SHA系列

同时提供组装HPF系列的SHA系列高速机型

HarmonicDrive® SHF系列 组合型

谐波驱动 SHF-2UH系列/组合型
追加了最小型号SHF-11

直驱电动机 KDU系列

超高分辨率直驱电动机 KDU系列登场!!

以超高分辨率(11,840,000分割/转)实现高精度定位(绝对定位精度 10秒, 反复定位精度 ±0.5 秒)的直驱电动机。提供适用于不同输出转矩的两种机型。