現在ページ

第16回機械要素技術展

第16回機械要素技術展

本展示会は、機械要素、加工技術が一同に開催され、機械要素の専門展示会としては日本最大級の展示会として開催されます。
小型~大型までバリエーションが充実した最新のアクチュエータを中心に、弊社が保有する減速機技術、モータ技術、ドライバ技術、制御技術により、モーションコントロールに対するお客様のいかなるご要望にも応え致します。
展示の見どころと致しまして、できるだけ多くのデモンストレーション装置を展示させていただく予定です。
実際に動作し、仕事をする各製品をご覧いただくことができますのでご期待ください。

また、弊社開発技術者がブースに常駐しますので、技術相談もお受けいたします。
皆様のご来場をお待ちしております。

本展示会は終了いたしました。ご来場を頂きまして有難うございました。

展示会概要
会期 2012年6月20日(水)~22日(金)
時間 10時~18時 (最終日は17時まで)
会場

東京ビッグサイト(有明: 東京国際展示場) 東3ホール

アクセス

  • りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約7分
  • ゆりかもめ「国際展示場正門駅」から徒歩約3分
入場料

入場無料

ただし、事前登録者、招待券持参者のみ。
招待券のない場合は、入場料として一般¥5,000になります。
招待券ご希望の方は、お問い合わせページよりご請求ください。

弊社ブース番号 東3ホール 小間番号:2-6
主な展示製品
  • 新製品:ハーモニックドライブ®CSFシリーズ軽量タイプ
  • 新製品:ハーモニックドライブ®ハーモニックプラネタリ®ギヤヘッドシリーズ
  • 精密制御用中空遊星減速機HPFシリーズ
  • 扁平・中空軸ACサーボアクチュエータSHAシリーズ
  • ハーモニックドライブ®中空構造型フルユニットタイプSHF-11-2UH
  • 扁平・中空軸ACサーボアクチュエータFHA-Cミニシリーズ
展示会情報 http://www.mtech-tokyo.jp/

PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®が必要です。