現在ページ

ラインナップから選ぶ

  • ハーモニックドライブ®

    わずか3点の基本部品から構成されているハーモニックドライブ®は、ユニークなメカニズムにより精密なモーションコントロールを実現します。

  • ハーモニックプラネタリ®

    ハーモニックドライブ®の精密加工技術の蓄積を低減速比の分野にも活かすことにより生まれた、高精度・高剛性の遊星減速機です。

  • ダイレクトドライブ・モータ

    KDU シリーズは、超高分解能で高精度の位置決めを可能にするダイレクトドライブ・モータです。

  • ロータリーアクチュエータ

    優れた角度伝達精度・高回転精度を持つハーモニックドライブ®と優れた制御特性を持つ各種サーボモータとを最適結合させた、低速高トルクアクチュエータです。

  • サーボドライバ

    オープンフィールドネットワークに対応したACサーボドライバです。
    アクチュエータの性能を十分に引き出す多くの機能を備えています。

  • リニアアクチュエータ

    精密ネジとハーモニックドライブ®をコンパクトに組合せ、ミクロン・サブミクロンレベルの位置決めが可能なリニアアクチュエータです。

  • ガルバノ式光学スキャナ

    独自の光学式センサと、高性能の可動マグネット型モータを採用し、高応答・高精度を訴求したガルバノミラー型の光学スキャナーです。

  • センサシステム

    超小型のインクリメンタルエンコーダがあります。

  • 特殊製品

    特定用途および特殊環境用に開発された製品です。