現在ページ

サーボドライバ ACサーボドライバ HA-680シリーズ

特長

  • 小型コンパクト設計
  • オープンフィールドネットワーク対応:MECHATROLINK-II、CC-Link
  • パソコンによる簡単な機能設定

ロータリーアクチュエータ/HA-680リーズの組合せ表

シリーズ名 型番 電源
電圧
組合せドライバ
汎用I/O指令タイプ MECHATROLINK-II対応 CC-Link対応
FHA-C mini 8 24 HA-680-4-24 HA-680-ML-4-24 HA-680-CL-4-24
11 24 HA-680-4-24 HA-680-ML-4-24 HA-680-CL-4-24
14 24 HA-680-6-24 HA-680-ML-6-24 HA-680-CL-6-24
RSF supermini 3 24 HA-680-4B-24 HA-680ML-4B-24 HA-680CL-4B-24
5 24 HA-680-4B-24 HA-680ML-4B-24 HA-680CL-4B-24
RSF-B mini 8 24 HA-680-4B-24 HA-680ML-4B-24 HA-680CL-4B-24
11 24 HA-680-6B-24 HA-680ML-6B-24 HA-680CL-6B-24
14 24 HA-680-6B-24 HA-680ML-6B-24 HA-680CL-6B-24

型式

HA(1)—680(2)ML(3)—4(4)□(5)—24(6)—S●●●(7)

  1. 機種:ACサーボドライバHAシリーズ
  2. シリーズ名:680シリーズ
  3. 680 :I/O指令タイプ
    680ML:MECHTROLINK対応
    680CL:CC-Link対応
  4. 定格出力電流:4:4A、6:6A
  5. 対応記号:
    無記入 FHA-C miniAC24Vタイプ向け(FHA-8C,11C,14C)
    B RSF superminiシリーズ向け(RSF-3B,5A)
    RSF-B miniシリーズ向け(RSF-8B,11B,14B)
  6. 24:DC24V
  7. 調整機種管理No.:680MLのみ適用(MECHTROLINK対応)

仕様

サーボドライバ仕様 ACサーボドライバ(DC24V電源) HA-680

項目\型式 HA-680-4-24 HA-680-6-24
定格電流※ 1.8A 3.9A 6.0A
最大電流※ 3.4A 8.4A 16.5A
電源電圧 主回路※ DC24V(20~28V)
制御回路※ DC24V(20~28V)
制御方式 正弦波PWM方式、スイッチング周波数12.5kHz
制御モード 位置制御、速度制御、トルク(電流)制御
質量 230g
外形図
寸法表

表紙画像

680 PDFファイル
680ML PDFファイル
680CL PDFファイル
CADデータ

表紙画像

680 DXFファイル
680ML DXFファイル
680CL DXFファイル
カタログ

表紙画像

680 PDFファイル(2.1MB)
680ML PDFファイル(2.1MB)
680CL PDFファイル(1.9MB)
  • 組合せアクチュエータの仕様により設定されています。

サーボドライバ仕様 ACサーボドライバ(DC24V電源) HA-680ML/CL

型式 HA-680ML-4-24     HA-680CL-4-24
HA-680ML-6-24     HA-680CL-6-24
供給電圧 制御回路電源(CP) DC24V(20~28V)
主回路電源(MP) DC24V(20~28V)
制御方式 正弦波PWM方式 スイッチング周波数12.5kHz
エンコーダ 4本線仕様 シリアル伝送方式
ラインドライバ入力
14本線仕様
ラインドライバ入力
入力/出力信号 DI:5点(フォトカプラによる絶縁)
ML:DO:4点(フォトカプラによる絶縁)/CL:DO:5点(フォトカプラによる絶縁)
エンコーダモニタ A,B,Z相ラインドライバ出力
制御モード 位置制御
質量 HA-680ML:260g HA-680CL:270g
  • 本ドライバは組み合わせるアクチュエータに対応してパラメータ設定を行います。設定されているアクチュエータ以外でのご使用はできません。

HA-680ML(MECHATROLINK対応)通信仕様

項目\型式 仕様
MECHATROLINKバージョン MECHATROLINK-II
伝送速度 10Mbps
最大伝送距離 50m
最小局間距離 0.5m
伝送媒体 2芯シールド付きツイストペア線
最大接続スレーブ数 最大30子局
トポロジー バス
伝送周期 1,2,3,4,5ms
通信方式 マスタ・スレーブ完全同期式
符号化 マンチェスターエンコーディング
伝送バイト数(情報部) 17バイト/32バイト 選択可能(混在不可)
最大接続スレーブ数※ 最大30台

HA-680CL(CC-Link対応)通信仕様

項 目 仕 様
適合CC-Linkバージョン Ver1.10
局種類 リモートデバイス局
通信速度 10M/5M/2.5M/625K/156Kbps
通信方式 ブロードキャストポーリング方式
同期方式 フレーム同期方式
符号化方式 NRZI
伝送路形式 バス形式(EIA RS-485準拠)
誤り制御方式 CRC(X16+X12+X5+1)
接続ケーブル CC-Link Ver1.10対応ケーブル(シールド付き3芯ツイストペアケーブル)
伝送フォーマット HDLC準拠
リモート局番 1~64
占有局数 1局
ケーブル長※ 通信速度 156kbps 625kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps
最大ケーブル 1200m 900m 400m 160m 100m
総延長
局間ケーブル長 0.2m以上
接続台数 リモートデバイス局のみで最大42台 他機器との共用可能
  • CC-Link Ver1.00対応ケーブルが混在する場合。ケーブル総延長と局間ケーブル長はVer1.00の仕様となります。

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。