現在ページ

サーボドライバ ACサーボドライバ HA-690シリーズ

特長

  • 小型コンパクト設計
  • アブソリュートエンコーダ対応
  • 電源電圧24V対応
  • パソコンによる専用通信ソフトで、簡単な機能設定と豊富な運転状態の表示。

ロータリーアクチュエータ/HA-690シリーズの組合せ表

シリーズ名 型番 電源
電圧
組合せドライバ
FHA-C mini
(ABS)
8 24 HA-690-6D-24
11 24
14 24

型式

HA(1)—690(2)—6(3)D(4)—24(5)

  1. 機種:AC サーボドライバHA シリーズ
  2. シリーズ名:690シリーズ
  3. 定格出力電流:6[A]
  4. 対応エンコーダ:アブソリュートエンコーダ
  5. 電源電圧:24[V]

仕様

サーボドライバ仕様 ACサーボドライバ(DC24V電源) HA-690

項目\型式 HA-690-6D-24
定格電流 6A
最大電流 14.1A
電源電圧 主回路 DC24V±10%
制御回路 DC5V±5%、0.75A
制御方式 正弦波PWM方式
制御モード 位置制御
質量 0.23kg±20%
外形図寸法表

表紙画像

PDFファイル
CADデータ

表紙画像

DXFファイル
カタログ

表紙画像

PDFファイル(1.53MB)
  • 組合せアクチュエータの仕様により設定されています。

HA690 技術資料ダウンロード

項目 HA-690-6D-24
技術資料 DC24V電源用
ACサーボドライバ(I/O指令タイプ)
HA-690シリーズ 技術資料
<FHA-8C,11C,14C,ABS24V対応>
技術資料(補足)
※製造元メーカーの取扱説明書になります。
DC24V電源用
ACサーボドライバ(I/O指令タイプ)
HA-690シリーズ 補足(詳細)資料
専用通信ソフト
<自己解凍型で圧縮しています>
HA-690シリーズ用
サーボパラメータ設定ソフトウェア Ver. 003-001
専用通信ソフト取扱説明書
※製造元メーカーの取扱説明書になります。
※通信ケーブルの型式はサーボドライバHA-690の技術資料を参照ください。
HA-690シリーズ用
サーボパラメータ設定ソフトウェア Ver. 003-001
取扱説明書

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。