

LSAシリーズは、新開発の光学式センサと、独自の可動マグネット型モータを採用した、高速・高精度の光走査が可能なガルバノミラー型の光学スキャナです。
専用のドライバとの組み合わせによりお客様からの指令信号に応じて、連続走査(スキャニング)、任意位置決め(ランダム・アクセス)などの動作をスムーズに行ないます。

| 型式 | LSA-10A-30 | |
|---|---|---|
| 最大振れ角 | (度) | ±15 |
| トルク定数 | (N・m/A) | 0.0077 |
| センサ直線性(フルスケール時) | (%) | ±0.06 |
| スケールドリフト | (%/℃) | 0.005 |
| 位置再現性 | (μrad) | 5 |
| (除オフセット/スケールドリフト) | ||
| 質量 | (g) | 180 |
| 組み合わせドライバ | PSM-130 | |
| 外形図 寸法表 |
||
| CADデータ | — | |
| カタログ | ||
寸法および形状の詳細は、弊社発行の納入仕様図でご確認ください。
カタログの「駆動条件記入用紙」をこちらのPDFからダウンロードできます。
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。