特長
- ノンバックラッシ
- 高い位置決め精度
- 高効率
- 柔軟なカスタマイズ対応が可能
- 豊富なサイズ・速比のバリエーション
信頼性の高い精密減速機として幅広い用途に使用されています。
型式
- 機種名:CSFシリーズ
- 型番:8, 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65, 80, 90, 100
- 減速比:30, 50, 80, 100, 120, 160
- 型式:2A-GR=コンポネントタイプ(型番8, 11, 14, 17は2A-R)
- 仕様:潤滑方法と使用条件の記号
- 特殊仕様(標準仕様品にはSPは付きません)
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。