特長
- 高強度
- 高負荷容量
- 長寿命(定格寿命向上)
- ノンバックラッシ
- 高効率
従来のハーモニックドライブ®がさらに進化しました。
トルク容量・寿命の向上により、各種装置のタクト向上に貢献します。
型式
- 機種名:CSGシリーズ
- 型番:14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
- 減速比:50, 80, 100, 120, 160
- 型式:2A-GR=コンポネントタイプ(型番14, 17は2A-R)
- 仕様:潤滑方法と使用条件の記号
- 特殊仕様(標準仕様品にはSPは付きません)
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。