現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 FBシリーズ コンポネントタイプ

特長

  • フラット・扁平構造
  • 柔軟なカスタマイズ対応が可能
  • ノンバックラッシ

フラットタイプのコンパクト構造を実現しました。
各種カスタマイズ対応により、省スペース設計に貢献します。

FBシリーズコンポネントタイプの構造

採用市場

型式

FB(1)—20(2)—80(3)—2(4)—G(5)

  1. 機種:FBシリーズ
  2. 型番:14,20,25,32,40,50
  3. 減速比:50,78,80,88,100,110,120,128,131,157,160
  4. 型式:2=コンポネント
  5. 仕様:G=新タイプ

回転方向と減速比

定格表

型 番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min      
14 50 2.6 3.2 3.2 6.9 3600 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(3.2MB)
88 4.9 7.8 7.8 15.7
100 5.9 9.8 9.8 15.7
110 5.9 9.8 9.8 15.7
20 50 14 18 18 34 3600 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(3.2MB)
80 17 21 21 35
100 22 26 25 47
128 24 33 25 58
160 24 38 25 59
25 50 23 30 30 54 3600 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(3.2MB)
80 31 39 39 70
100 39 52 52 91
120 39 61 61 94
160 39 76 61 86
32 50 44 60 60 108 3600 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(3.2MB)
78 63 75 75 127
100 82 98 98 176
131 82 137 118 235
157 82 157 118 235
40 50 88 118 118 216 3300 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(3.2MB)
80 118 147 147 265
100 157 186 186 343
128 167 235 235 372
160 167 284 274 353
50 80 216 265 265 480 3000 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(3.2MB)
100 284 253 253 627
120 304 421 421 706
160 304 510 490 666

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。