特長
- 超小型・軽量の減速機ユニット
- 4点接触ボールベアリング搭載
- ノンバックラッシ
- 外形寸法:□13
小型化を極限まで追求した、世界最小のハーモニックドライブ® CSF-3に当社独自開発の4点接触ボールベアリングを搭載した、両軸ユニットタイプです。
型式
- 機種:CSFシリーズ
- 型番:3
- バージョン記号:B(最新バージョン)
- 減速比:30, 50,100
- 型式:1U=ユニットタイプ
- 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。