特長
- 小型・軽量の減速機ユニット
- 4点接触ボールベアリング搭載
- ノンバックラッシ
- 豊富な取付バリエーション
当社が独自開発した、小型4点接触ボールベアリングの搭載により、小型・軽量化を追求した減速機ユニットです。
モータ直結タイプと入力軸仕様の両軸ユニットタイプを選択できます。
型式
- 機種:CSFシリーズ
- 型番:5, 8, 11, 14
- 減速比:30, 50, 80, 100
- 型式:
- 1U=入力軸タイプ 軸出力(両軸)
- 1U-CC=ギアヘッドタイプ 軸出力
- 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。