現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 SHFシリーズ  ユニットタイプ  (入力軸付ユニット)

特長

  • 高剛性軸受搭載
  • シンプルデザイン
  • ノンバックラッシ
  • 高効率
  • 高回転精度
  • 入力軸仕様

高性能ハーモニックドライブ®に高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載したユニットタイプです。
入力軸が軸タイプになります。省スペース化、トータルコストの低減に貢献します。

採用市場

型式

SHF(1)—25(2)—100(3)—2UJ(4)—SP(5)

  1. 機種:SHFシリーズ
  2. 型番:14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
  3. 減速比:30, 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式:2UJ = 入力軸付ユニットタイプ
  5. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表


減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min      
14 30 4 9 6.8 17 8500 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
50 5.4 18 6.9 35
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54
17 30 8.8 16 12 30 7300 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
50 16 34 26 70
80 22 43 27 87
100 24 54 39 110
120 24 54 39 86
20 30 15 27 20 50 6500 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
50 25 56 34 98
80 34 74 47 127
100 40 82 49 147
120 40 87 49 147
160 40 92 49 147
25 30 27 50 38 95 5600 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
50 39 98 55 186
80 63 137 87 255
100 67 157 108 284
120 67 167 108 304
160 67 176 108 314

減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min      
32 30 54 100 75 200 4800 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
50 76 216 108 382
80 118 304 167 568
100 137 333 216 647
120 137 353 216 686
160 137 372 216 686
40 50 137 402 196 686 4000 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
80 206 519 284 980
100 265 568 372 1080
120 294 617 451 1180
160 294 647 451 1180
45 50 176 500 265 950 3800 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
80 313 706 390 1270
100 353 755 500 1570
120 402 823 620 1760
160 402 882 630 1910
50 50 245 715 350 1430 3500 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
80 372 941 519 1860
100 470 980 666 2060
120 529 1080 813 2060
160 529 1180 843 2450
58 50 353 1020 520 1960 3000 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(15.6MB)
80 549 1480 770 2450
100 696 1590 1060 3180
120 745 1720 1190 3330
160 745 1840 1210 3430

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。