現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 SHDシリーズ 簡易ユニットタイプ(超扁平・中空構造ユニット)

特長

  • 超扁平構造
  • 中空構造
  • 高剛性軸受搭載
  • ノンバックラッシ

薄型化を極限まで追求しました。
大きな中空構造にも柔軟に対応いたします。

採用市場

型式

SHD(1)—25(2)—100(3)—2SH(4)—SP(5)

  1. 機種:SHDシリーズ
  2. 型番:14, 17, 20, 25, 32, 40
  3. 減速比:50, 100, 160
  4. 型式: 2SH=簡易ユニットタイプ
  5. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min      
14 50 3.7 12 4.8 23 8500 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(6MB)
100 5.4 19 7.7 35
17 50 11 23 18 48 7300 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(6MB)
100 16 37 27 71
20 50 17 39 24 69 6500 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(6MB)
100 28 57 34 95
160 28 64 34 95
25 50 27 69 38 127 5600 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(6MB)
100 47 110 75 184
160 47 123 75 204
32 50 53 151 75 268 4800 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(6MB)
100 96 233 151 420
160 96 261 151 445
40 50 96 281 137 480 4000 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(6MB)
100 185 398 260 700
160 206 453 316 765

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。