特長
- 高モーメント容量軸受搭載
- シンプルデザイン
- ノンバックラッシ
- 高負荷容量
- 寿命向上
コンポネントタイプにクロスローラー・ベアリングのみを組み込んだ簡易ユニットタイプです。
トルク容量をSHFシリーズに比べ約30%向上しました。
フルユニットタイプより低コストで、設計の自由度が高いのが特長です。
型式
- 機種:SHGシリーズ
- 型番:14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
- 減速比:50, 80, 100, 120, 160
- 型式:2SO=簡易ユニットタイプ(標準構造)
- 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)
定格表
(CADデータはSHFシリーズと共通です)
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。