現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 CSF superminiシリーズ ギアヘッドタイプ

特長

  • 世界最小ハーモニックドライブ®
  • 超小型・軽量の減速機ユニット
  • 4点接触ボールベアリング搭載
  • ノンバックラッシ

省スペースを追求した世界最小のハーモニックドライブ®です。
超小型でノンバックラッシ・高位置決め・高回転精度を実現します。
モータ直結タイプと入力軸仕様の両軸ユニットタイプを選択できます。

採用市場

型式

CSF(1)—3(2)B(3)—100(4)—1U-CC(5)—SP(6)

  1. 機種:CSFシリーズ
  2. 型番:3
  3. バージョン記号:B(最新バージョン)
  4. 減速比:30, 50,100
  5. 型式:1U-CC=ギアヘッドタイプ 軸出力
  6. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

型 番 減速比 入力2000r/m時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min      
3 30 0.06 0.13 0.1 0.22 10000 PDFファイル DXFファイル PDFファイル(4.4MB)
50 0.11 0.21 0.13 0.41
100 0.15 0.3 0.23 0.57

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。