現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 CSF-GHシリーズ  ギアヘッドタイプ

特長

  • ワンタッチ取付
  • 各社サーボモータに対応
  • 高剛性軸受搭載
  • ノンバックラッシ

高性能なハーモニックドライブ®を簡単な取り扱いでご使用いただけます。
各社サーボモータに適合したワンタッチ取付が特長です。

採用市場

型式

CSF(1)—20(2)—100(3)—GH(4)—F0(5)—XXX(6)—SP(7)

  1. 機種名:CSFシリーズ
  2. 型番:14, 20, 32, 45, 65
  3. 減速比:50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式:ギアヘッドタイプ
  5. 出力軸形状:
    • F0=フランジ出力
    • J2=ストレート軸(キーなし)
    • ストレート軸(キー・センター、タップ付き)
  6. モータフランジおよび入力軸継手の形状記号(取付けモータにより異なります。)
  7. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min      
14 50 5.4 18 6.9 35 8500 PDFファイル PART community(新しいウィンドウで開きます。) PDFファイル(11.7MB)
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54
20 50 25 56 34 98 6500 PDFファイル PART community(新しいウィンドウで開きます。) PDFファイル(11.7MB)
80 34 74 47 127
100 40 82 49 147
120 40 87 49 147
160 40 92 49 147
32 50 76 216 108 382 4800 PDFファイル PART community(新しいウィンドウで開きます。) PDFファイル(11.7MB)
80 118 304 167 568
100 137 333 216 647
120 137 353 216 686
160 137 372 216 686
45 50 176 500 265 950 3800 PDFファイル PART community(新しいウィンドウで開きます。) PDFファイル(11.7MB)
80 313 706 390 1270
100 353 755 500 1570
120 402 823 620 1760
160 402 882 630 1910
65 80 745 2110 1040 3720 2800 PDFファイル PART community(新しいウィンドウで開きます。) PDFファイル(11.7MB)
100 951 2300 1520 4750
120 951 2510 1570 4750
160 951 2630 1570 4750

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。