特長
- ユニット化により装置への組み込みが容易
- ノンバックラッシ
- 高減速比により、微少で高精度の位置調整が可能
ハーモニックドライブ®の動作原理を応用して、位相やタイミングの微調整を運転中に行うことができる、極めてコンパクトな差動装置です。
FDシリーズの構造
回転方向と減速比
型式
- 機種:FDシリーズ
- 型番:20,25,32,40,50,65,80,100
- 減速比:78,80,88,96,100,104,110,120,128,131,132,157,158,160,194,200,208,242,258,260,320
- 型式:
- 仕様:
- コンポネントタイプ
- ユニットタイプ
- G=オイル潤滑タイプ
- G-GP=グリース潤滑タイプ
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。