現在ページ

直動アクチュエータ リニアアクチュエータ  LAシリーズ

特長

  • 最大推力:49N(5kgf)
  • 分解能:0.0174μm
  • ストローク:10mm、30mm
  • 最大送り速度:0.9mm/s
  • 繰返し位置決め精度:±0.1μm/ストローク1mm
  • ロストモーション:5μm/ストローク1mm
  • 駆動モータをステッピングモータに変更が可能です。

LAシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。当シリーズは最大推力49N、分解能0.0174μmと高精度を実現しています。

採用市場

型式

LA(1)—30(2)B(3)—10(4)—F(5)—L(6)—SP(7)

  1. 機種:LAシリーズ
  2. サイズ:30, 32
  3. バージョン記号
  4. ストローク(mm):10(LA-30B-10-F), 30(LA-32-30-F)
  5. 取付形状:F:フランジ取付型
  6. 駆動モータ
    • 省略:DCサーボモータ駆動(オープンコレクタ方式)
    • L:DCサーボモータ駆動(ラインドライバ方式)
  7. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

項目\型式 LA-30B-10-F LA-32-30-F
分解能 0.0174 μm
ストローク 10mm 30mm
最大推力 50N(5kgf)
繰返し ±0.1μm以下/ストローク1mm
位置決め精度
ロストモーション 5μm以下/ストローク1mm
駆動モータ DCサーボモータ
質量 320g 550g
外形図
寸法表

表紙画像

PDFファイル PDFファイル
CADデータ

表紙画像

DXFファイル DXFファイル
カタログ

表紙画像

PDFファイル(1.4MB) PDFファイル(1.4MB)

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。