現在ページ

リニアアクチュエータ リニアアクチュエータ  LAH-46シリーズ

特長

  • 最大推力:390N(40kgf)
  • 分解能:0.069μm
  • ストローク:10mm、30mm
  • 最大送り速度:3.7mm/s
  • 繰返し位置決め精度:±0.5μm/ストローク1mm
  • ロストモーション:5μm/ストローク1mm
  • 駆動モータをステッピングモータに変更が可能です。

LAHシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。当シリーズは最大推力390N、分解能0.069μmの『LAH-46(DCサーボモータ駆動タイプ)』と、最大推力3000N、分解能2μmの『LAH-80(ステッピングモータ駆動タイプ)』 の2機種があります。

採用市場

型式

LAH(1)—46(2)10(3)—02(4)—F(5)—L(6)—SP(7)

  1. 機種:LAHシリーズ
  2. サイズ:46, 80
  3. ストローク(mm):10, 30(LAH-46), 50(LAH-80)
  4. 定格推力(N):200(LAH-46), 2000(LAH-80)
  5. 取付形状:F:フランジ取付型
  6. 駆動モータ
    • 省略:DCサーボモータ駆動(オープンコレクタ方式)
    • L:DCサーボモータ駆動(ラインドライバ方式)
  7. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

項目\型式 LAH-46-1002-F LAH-46-3002-F
分解能 0.069 μm
ストローク 10mm 30mm
最大推力 390N(40kgf)
繰返し ±0.5 μm以下/ストローク1mm
位置決め精度
ロストモーション 5μm以下/ストローク1mm
駆動モータ DCサーボモータ(ステッピングモータに変更可能)
質量(g) 810 850
外形図
寸法表

表紙画像

PDFファイル PDFファイル
CADデータ

表紙画像

DXFファイル DXFファイル
カタログ

表紙画像

PDFファイル(1.3MB) PDFファイル(1.3MB)

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。