

LBCシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。当シリーズは最大推力6000N、分解能0.32μmの『LBC-25A-5D6K』と、最大推力12000N、分解能0.16μmの『LBC-25A-5D12K』の2機種があります。

| 項目\型式 | LBC-25A-5D6K | LBC-25A-5D12K |
|---|---|---|
| ストローク | 50mm | |
| 最大推力 | 6000N(612kgf) | 12000N(1220kgf) |
| 繰返位置決め精度 | ±5μm | |
| 自己保持 | 可能 | |
| 駆動モータ | ACサーボモータ | |
| 質量 | 12.5kg | |
| 外形図 寸法表 |
||
| CADデータ | ||
| カタログ | ||
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。