現在ページ

遊星歯車ハーモニックプラネタリ®減速機 HPGシリーズ  ユニットタイプ(入力軸タイプ)

特長

  • 短納期対応(1週間~)
  • バックラッシ3分以下(特殊品1分以下:HPG-14A以上の型番)
  • 高いトルク容量
  • 高い出力軸受の荷重容量・モーメント容量

高精度・高剛性の遊星減速機ハーモニックプラネタリ®の入力軸付ユニットです。
ベルト・プーリー入力、ギヤ・スプライン入力などの接続に対応可能です。

採用市場

型式

HPG(1)—20(2)A(3)—05(4)—J2(5)—U1(6)—BL1(7)

  1. 機種:HPGシリーズ
  2. 型番:11, 14, 20, 32, 50, 65
  3. バージョン記号:
  4. 減速比:
    • 型番11=5, 9, 21, 37, 45
    • 型番14=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番20=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番32=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番50=3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番65=4, 5, 12, 15, 20, 25, 40, 50
  5. 出力軸形状:
    • F0=フランジ出力
    • J2=ストレート軸(キーなし)(11番はJ20)
    • J6=ストレート軸(キー・センタータップ付)(11番はJ60)
    • (型番65の軸出力は特殊対応となります)
  6. 入力側の形状記号:
    • U1=入力側軸タイプ(キー付)
  7. 付加コード:
    • BL1=バックラッシ1分以下,特殊仕様(型番14~65)
    • NR6 =静音仕様、バックラッシ6分以下(型番14~50)
    • SP=特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

型 番 減速比 定格出力トルク
(入力回転数3000r/min時)
起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルク
(入力回転数2000r/min時)
瞬間最大トルク 許容最高
入力回転数
外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min   軸出力 フランジ出力  
11 5 2.5 7.8 5.0 20 10000 PDFファイル DXFファイル DXFファイル PDFファイル(2.16MB)
9 2.5 3.9 3.9
21 3.4 9.8 6.0 DXFファイル DXFファイル
37 3.4
45 3.4
14 3 2.9 15 6.4 37 5000 PDFファイル DXFファイル DXFファイル PDFファイル(2.16MB)
5 5.9 23 13 56 6000
11 7.8 15
15 9.0
21 8.8
33 10
45 10
20 3 8.8 64 19 124 4000 PDFファイル DXFファイル DXFファイル PDFファイル(2.16MB)
5 16 100 35 217 6000
11 20 45
15 24 53
21 25 55
33 29 60
45
型 番 減速比 出力トルク
(入力回転数3000r/min時)
起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルク
(入力回転数2000r/min時)
瞬間最大トルク 許容最高
入力回転数
外形図
寸法表

表紙画像

CADデータ

表紙画像

カタログ

表紙画像

N・m N・m N・m N・m r/min   軸出力 フランジ出力  
32 3 31 225 71 507 3600 PDFファイル DXFファイル DXFファイル PDFファイル(2.16MB)
5 66 300 150 650 6000
11 88 170
15 92
21 98
33 108 200
45 108 200
50 3 97 657 195 1200 3000 PDFファイル DXFファイル DXFファイル PDFファイル(2.16MB)
5 170 850 1850 340 4500
11 200 400
15 230 450
21 260 500
33 270
45 270
65 4 500 2200 900 4500 2500 PDFファイル DXFファイル DXFファイル PDFファイル(2.16MB)
5 530 1000 3000
12 600 1100 DXFファイル DXFファイル
15 730 1300
20 800 1500
25 850 1500
40 640 1900 1300
50 750 2200 1500

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。