現在ページ

遊星歯車ハーモニックプラネタリ®減速機 HPGシリーズ  ギヤヘッドタイプ(ヘリカルギヤ)

特長

NEW

  • 減速比バリエーションの増加により最適な装置設計が可能
  • ヘリカルギヤによる静音化とトルク容量アップ(従来製品比約30%アップ)
  • 高い信頼性を誇るHPGシリーズの特性を継承しヘリカルギヤ化を実現

ハーモニックプラネタリ®HPGシリーズに低減速比3から10までの整数全速比をヘリカルギヤ仕様で追加しました。薄肉弾性歯車にもヘリカルギヤを採用し、バックラッシ経時変化の極めて少ない高い信頼性を確保しました。ヘリカルギヤの特性により静音化、トルク容量アップ(従来製品比約30%アップ)も実現しています。各種機械装置設計において最適な減速比を提供いたします。

採用市場

型式

HPG(1)—20(2)R(3)—05(4)—J2(5)XXXX(6)—BL1(7)—SP(8)

  1. 機種:HPGシリーズ
  2. 型番:11, 14, 20, 32
  3. バージョン記号
  4. 減速比:
    • 型番11=4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    • 型番14=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    • 型番20=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    • 型番32=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  5. 出力軸形状:
    • F0=フランジ出力
    • J2=ストレート軸(キーなし)(11番は J20)
    • J6=ストレート軸(キー・センタータップ付)(11番は J60)
  6. 入力側の形状記号:
    • 4桁から6桁のアルファベット
      モータフランジおよび入力軸継手形状記号(取り付けモータにより異なります)
  7. 付加コード:
    • BL1=バックラッシ1分以下,特殊仕様(型番14~32)
    • D=入力側シールドベアリングが接触シールドタイプ(DDU)
  8. 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

型 番 減速比 定格出力トルク
(入力回転数3000r/min時)
起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルク
(入力回転数2000r/min時)
瞬間最大トルク 許容最高
入力回転数
外形図
寸法表
CADデータ カタログ
N・m N・m N・m N・m r/min      
11 4 2.8 10 6.3 20 10000 お問い合わせください お問い合わせください PDFファイル(2.11MB)
5 2.9 10 6.5
6 2.9 10 6.5
7 3.1 9 7.0
8 3.1 7 7.0
9 3.1 6 6.0
10 3.4 5 5.0
14 3 4.0 20 9.0 37 5000 お問い合わせください お問い合わせください PDFファイル(2.11MB)
4 7.0 30 16 56 6000
5 7.2 30 16
6 7.3 30 16
7 7.8 26 18
8 7.8 20 18
9 7.9 17 17
10 8.5 15 15
20 3 11 90 25 124 4000 お問い合わせください お問い合わせください PDFファイル(2.11MB)
4 23 133 51 217 6000
5 23 133 53
6 23 126 53
7 25 108 56
8 25 84 56
9 25 73 57
10 27 65 61
32 3 50 290 110 507 3600 お問い合わせください お問い合わせください PDFファイル(2.11MB)
4 77 400 170 650 6000
5 80 400 180
6 80 390 180
7 85 330 190
8 85 260 190
9 86 220 190
10 92 200 200

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。