
特長
- 薄型・コンパクト
- 中空構造(アブソリュートエンコーダ仕様は、中空構造ではありません。)
- 高トルク・高剛性・高精度
- 剛性に優れた支持機構を内蔵
- 多彩な制御機能を持つコントロールユニットもシリーズ化
FHA-C miniシリーズは、高トルクで精密な回転動作を提供するACサーボアクチュエータです。
超薄型・精密制御用減速装置ハーモニックドライブ®と超偏平ACサーボモータをドッキングしたACサーボアクチュエータです。エンコーダは、インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダをお選びいただけます。
型式
- 機種:ACサーボアクチュエータ FHA-Cminiシリーズ
- 型番:8, 11, 14
- バージョン記号:
- ハーモニックドライブ®減速比:30, 50, 100
- エンコーダ種類と分解能
- E200:インクリメンタルエンコーダ 2000p/r
- 12S17b:アブソリュートエンコーダ 131072p/r(17bit)
- 入力電源電圧(アブソリュートエンコーダ仕様)
- A:AC100V仕様
- G:AC200V仕様
- E:DC24V仕様
(組合せドライバはお問い合わせください)
- コネクタ付き(標準仕様)
- 入力電源電圧(インクリメンタルエンコーダ仕様)
- 無し:AC100V, 200V仕様
- E:24V仕様
- ケーブル引出方向
- 無し:横方向(標準仕様)
- K:後方向(オプション仕様/インクリメンタルエンコーダのみ対応)
- 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)
定格表
| 項目\アクチュエータ型式 |
FHA-8C |
FHA-11C |
| 減速比 |
— |
30 |
50 |
100 |
30 |
50 |
100 |
| 瞬時最大トルク |
N・m |
1.8 |
3.3 |
4.8 |
4.5 |
8.3 |
11 |
| 最高回転速度 |
r/min |
200 |
120 |
60 |
200 |
120 |
60 |
| トルク定数 |
100V・200V |
N・m/A |
3.9 |
6.7 |
14 |
3.8 |
6.6 |
13 |
| 24V |
N・m/A |
0.8 |
1.3 |
2.7 |
0.8 |
1.3 |
2.6 |
| 慣性モーメント(GD2/4) |
kg・m2 |
0.0026
(0.0026) |
0.0074
(0.0073) |
0.029
(0.029) |
0.006
(0.0062) |
0.017
(0.017) |
0.067
(0.069) |
| 許容モーメント荷重 |
N・m |
15 |
40 |
| モーメント剛性 |
N・m/rad |
2X104 |
4X104 |
| 一方向位置決め精度 |
秒 |
150 |
120 |
120 |
120 |
90 |
90 |
| 検出器分解能 注1 |
p/rev |
240,000
(3,932,160) |
400,000
(6,553,600) |
800,000
(13,107,200) |
240,000
(3,932,160) |
400,000
(6,553,600) |
800,000
(13,107,200) |
| 質量 |
kg |
0.4
(0.5) |
0.62
(0.75) |
| 組み合せドライバ |
100V・200V |
HA-800-1またはHA-675-1 |
| 24V |
HA-680-4-24 |
外形図 寸法表

|
— |
 |
 |
| CADデータ

|
インクリメンタルエンコーダ仕様 |
 |
 |
| CADデータ 
|
アブソリュートエンコーダ仕様 |
 |
 |
| カタログ

|
— |
(3.6MB) |
(3.6MB) |
- ※1 検出器分解能は、インクリメンタルエンコーダが(モータ軸エンコーダの4逓倍時分解能)×(減速比)の値、アブソリュートエンコーダは、(モータ軸エンコーダ分解能)×(減速比)の値です。
- ※2 ( )内の値は、アブソリュートエンコーダ仕様の値です。
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。