特長
- 小型・軽量・高出力
- ブレーキ付アクチュエータを標準ラインナップ
- 高精度位置決め
- 広い運転領域
- DC24V電源対応
RSF superminiシリーズはハーモニックドライブ®と小型ACサーボモータを組み合せた、小型・高トルク・高回転精度のACサーボアクチュエータです。
DC24V電源の専用ドライバHA-680とのセットにより、高回転精度でコンパクトな機械装置を実現します。
型式
ACサーボアクチュエータ
- 機種:RSFシリーズ
- 型番:3,5
- バージョン記号
- ハーモニックドライブ®減速比:30,50,100
- エンコーダ種類 E:インクリメンタルエンコーダ
- エンコーダパルス数(モータ軸のエンコーダパルス数です)
- 020:200p/rev(RSF-3B)
- 050:500p/rev(RSF-5A)
- 仕様
- C:標準品(コネクタ付)
- BC:ブレーキ付(コネクタ付/RSF-5A)
- SP:特殊仕様
ACサーボドライバ
- 機種:HAシリーズ
- シリーズ:680
- 定格出力電流:
- 対応記号
- 電源電圧:DC24V
中継ケーブル
アクチュエータとドライバを接続するケーブルと、ドライバとパソコンを接続する通信ケーブルがあります。
| 適用ケーブル |
型式 |
| モータ用 |
EWA-M**-JST04-TN2 |
| エンコーダ用 |
EWA-E**-M09-3M14 |
| ブレーキ用 |
EWA-B**-JST03-TMC |
| EIA-232用 |
HDM-RS232C(ケーブル長さ1.5m) |
接続用コネクタ
ドライバ用の各種接続用コネクタです。セット内容により2種類あります。
- 4種類セット(CN1,CN2,TB1,TB2)
- 型式:CNK-HA68-S1
- 2種類セット(CN2,TB2)
- 型式:CNK-HA68-S2(中継ケーブルをご使用の場合はこちらが必要となります)
- ※ エンコーダ用の中継ケーブルは、ドライバとの接続に必要です。
- ※ ブレーキ用の中継ケーブルは、ブレーキ付アクチュエータの使用時に必要です。
専用通信ソフトウェア(無償):PSF-520
HA-680ドライバのパラメータの設定・変更を行う専用通信ソフトです。
弊社ホームページ[http://www.hds.co.jp/]よりダウンロードが可能です。なお、HA-680ドライバは、専用通信ソフトPSF-520で全てのパラメータ設定を行います。
定格表
- ※1 上表の値は、出力軸における値を示しています。
- ※2 上表の値は、組合せドライバ(HA-680-4B-24)と組み合わせたときの値です。
- ※3 慣性モーメントは、モータ軸とハーモニックドライブ®の慣性モーメントの合計値を、出力側に換算した値です。
- ※4 エンコーダ分解能は(モータ軸エンコーダ4逓倍時分解能)×(減速比)の値です。
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。