特長
- 小型・軽量・高トルク
- 優れた位置決め精度
- 安定した制御性
高トルクで精密な回転動作を特長とする、精密制御用減速機ハーモニックドライブ®と高速・高応答のACサーボモータを組み合わせたACサーボアクチュエータです。
型式
ACサーボアクチュエータ
- 機種:RSFシリーズ
- 型番:8,11,14
- バージョン記号
- ハーモニックドライブ®減速比:30,50,100
- エンコーダ種類 F:インクリメンタルエンコーダ + 磁極センサ
- エンコーダの分解能:100:1000P/rev
- モータ電源電圧仕様:DC24V
- 位相角仕様
- オプション:
- 特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)
ACサーボドライバ
- 機種:HAシリーズ
- シリーズ:680
- 定格出力電流:
- 対応記号
- 電源電圧:DC24V
中継ケーブル
アクチュエータとドライバを接続するケーブルと、ドライバとパソコンを接続する通信ケーブルがあります。
| 適用ケーブル |
型式 |
| モータ用 |
EWC-MB**-A06-TN2 |
| エンコーダ用 |
EWB-F**-M0809-3M14 |
| EIA-232用 |
HDM-RS232C(ケーブル長さ1.5m) |
接続用コネクタ
ドライバ用の各種接続用コネクタです。セット内容により2種類あります。
- 4種類セット(CN1,CN2,TB1,TB2)
- 型式:CNK-HA68-S1
- 2種類セット(CN2,TB2)
- 型式:CNK-HA68-S2(中継ケーブルをご使用の場合はこちらが必要となります)
- ※ エンコーダ用の中継ケーブルは、ドライバとの接続に必要です。
専用通信ソフトウェア(無償):PSF-520
HA-680ドライバのパラメータの設定・変更を行う専用通信ソフトです。
弊社ホームページ[http://www.hds.co.jp/]よりダウンロードが可能です。なお、HA-680ドライバは、専用通信ソフトPSF-520で全てのパラメータ設定を行います。
定格表
- ※1 上表の値は、ハーモニックドライブ®の効率を含んだ出力軸における値を示しています。
- ※2 上表は適用ドライバと組み合わせ、アクチュエータをアルミ放熱板150×150×6(mm)に取付けたときの値を示しています。
- ※3 *の値は、温度上昇飽和時の値です。その他の値は、20℃のときの値を示しています。なお、各値は代表値です。
- ※4 慣性モーメントは、モータ軸とハーモニックドライブ®の慣性モーメントの合計値を、出力側に換算した値です。
- ※5 エンコーダ分解能は(モータ軸エンコーダ4逓倍時分解能)×(減速比)の値です。
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。