RHシリーズは、精密制御用減速機ハーモニックドライブ®とDCサーボモータを組み合わせた、小型・高トルク・高回転精度のDCサーボアクチュエータです。このRHシリーズの性能を充分に引き出す専用サーボドライバとのセットにより、高回転精度でコンパクトな機械装置を実現します。
型式
- 機種:RHシリーズ
- 型番:5, 8, 11, 14
- バージョン記号:
- 出力軸定格回転速度(r/min)
- 定格出力(W)
- RH-5, RH-8は×1の値
- RH-11, RH-14は×10の値
- オプション記号
- E:インクリメンタルエンコーダ付
- T:タコジェネレータ付
- エンコーダの分解能
- エンコーダの供給電源
- エンコーダの出力方式
- 特殊仕様(標準品は、SPは付きません)
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。