特長
- 外形寸法:¢7.5×10.5mm、¢13×20mm(本体部)
- 検出方式:インクリメンタル
- 出力パルス(パルス/回転):100,200,300,360,500,1000
- 出力相:A、B、Z相
超小型で高分解能なインクリメンタルエンコーダです。
型式
- 機種:マイクロエンコーダ MEシリーズ
- 軸形状:S(片軸), H (中空軸) [MES(H)-9]
- 出力パルス数:100, 200, 300, 360, 500[MES(H)-9], 1000 [MES(H)-9]
- 出力回路:
お問い合わせ
こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。