当前所在页面

事业领域/商务模式

  我公司将“提供精密控制领域中的‘整体运动控制’”作为事业领域。

“整体运动控制”

  我公司作为提供“整体运动控制”技术与技能的企业,以技术人员、技能专家等人力资源为核心,融合了整体运动控制的构成技术,满足客户的驱动需求。

  将组装有电机、传感器的执行元件安装在HarmonicDrive®、AccuDrive®、HarmonicPlanetary®等高精度减速机中,再组装上可发挥其性能的驱动器、控制器、其他系统元件等,这就是我公司提供的、与其他公司产品具有明显差异的高附加值产品。

产品

  集团公司的产品包括2大类:结合了减速机、电机、传感器、驱动器、控制器、其他系统元件的运动控制机电一体化产品以及精密减速机HarmonicDrive®、行星减速机AccuDrive®、HarmonicPlanetary®等单独的减速装置。

机电一体化产品

  结合了减速机、电机、传感器、驱动器、控制器、其他系统元件,提供满足客户操控性需求的产品称为机电一体化产品。

  机电一体化产品是我公司“整体运动控制”这一事业领域概念的具体化表现。

  集团公司的机电一体化产品包括具有较高竞争力的HarmonicDrive®、行星减速机AccuDrive®、HarmonicPlanetary®等精密减速机以及可最大限度发挥其性能和特点的独创性电机、传感器,并通过优越的控制技术实现协同效应,在市场上占了一席之地。

  主要用于半导体生产为主的尖端技术领域。

减速机

HarmonicDrive®
  将金属的弹性应用至齿轮,可精密定位的减速机。

  仅通过3个零部件即可获得高减速比(标准品为1/30至1/320),并且齿轮的啮合部分没有间隙,可实现高精度定位。

   广泛应用于需要高精度定位的产业用机器人以及小型、轻量化的宇航相关产品等要求小型、轻量、高精度的各个领域。

AccuDrive®、HarmonicPlanetary®
  将HarmonicDrive®的精密加工技术运用至1/3~1/45等低减速比的高精度、高刚性行星减速机。通过独特的啮合间隙消除机构实现了较高的旋转精度。

  广泛用于工业机器人和机床等领域。

2018年3月期 各类产品合并营业额 单位:百万日元 机电一体化产品 9,695 减速机 44,643 合并营业额 54,339

产品的用途

  我公司产品的最大特点在于小型、轻量、高精度,并以能够发挥这些特点的工业机器人、半导体制造设备、平板显示器制造设备为中心、广泛应用于石油挖掘设备、光学设备、印刷设备、机床、航空・宇宙相关、医疗设备等领域。

2018年3月期 各单独用途领域的营业额 工业机器人 54.8% 半导体制造设备 10.4% 平板显示器制造设备 6.7% 提供给电机制造商的齿轮箱产品 5.2% 机床 5.2% 光学设备 2.7% 石油挖掘设备 1.3% 测量试验机 1.0% 印刷机械 0.4% 货物搬运装置 0.1% 其他 12.2%

  今后,我们将进一步扩大产品在以下用途的市场:工业线下机器人;越来越小型、节省空间的新一代生产设备;航空、宇宙相关产品;对检查与治疗技术提出更高要求的医疗设备;研究、试制活动蓬勃发展,已接近实用化的服务型机器人;以太阳能为中心的环境与能源相关领域等。

今后计划扩大的用途领域

各地区市场

  我集团公司由本公司、10家合并结算子公司、1家适用权益法的关联公司,共计11家公司构成。主要开发、生产、销售精密减速装置及其应用产品——机电一体化产品。

  集团公司产品主要销往日本及亚洲、北美、欧洲等国家和地区。日本公司负责日本、韩国、台湾、东南亚市场;中国市场主要由合并结算子公司哈默纳科(上海)商贸有限公司负责,北美市场由合并结算子公司Harmonic Drive L.L.C.负责,欧洲、中东、非洲、印度、南美市场由合并结算子公司 Harmonic Drive SE负责。

课题解决型提案营业和品质保证体制

  集团公司的特点为根据客户规格的订单式生产。因此销售、开发、生产3部门为一体,建立满足客户要求的体制,通过最佳的课题解决对策提案,开拓新市场、新用途。

  此外,品质保证部门负责推进本公司品牌产品的开发、生产、服务等所有与产品相关的品质改善与提高。