系列名称 | 型号 | 电源电压 | 组合驱动器 | ||
---|---|---|---|---|---|
通用I/O指令型 | 支持MECHATROLINK-II | 支持CC-Link | |||
SHA | 20 | 200 | HA-800A-3D/E-200 | HA-800B-3D/E-200 | HA-800C-3D/E-200 |
25 | 100 | HA-800A-6D/E-100 | HA-800B-6D/E-100 | HA-800C-6D/E-100 | |
200 | HA-800A-3D/E-200 | HA-800B-3D/E-200 | HA-800C-3D/E-200 | ||
32 | 200 | HA-800A-6D/E-200 | HA-800B-6D/E-200 | HA-800C-6D/E-200 | |
40 | 200 | HA-800A-6D/E-200 | HA-800B-6D/E-200 | HA-800C-6D/E-200 | |
200 | HA-800A-24D/E-200 | HA-800B-24D/E-200 | HA-800C-24D/E-200 | ||
58 | 200 | HA-800A-24D/E-200 | HA-800B-24D/E-200 | HA-800C-24D/E-200 | |
65 | 200 | HA-800A-24D/E-200 | HA-800B-24D/E-200 | HA-800C-24D/E-200 | |
FHA-C mini (INC) |
8 | 200 | HA-800A-1C-200 | HA-800B-1C-200 | HA-800C-1C-200 |
11 | 200 | HA-800A-1C-200 | HA-800B-1C-200 | HA-800C-1C-200 | |
14 | 200 | HA-800A-1C-200 | HA-800B-1C-200 | HA-800C-1C-200 | |
8 | 100 | HA-800A-1C-100 | HA-800B-1C-100 | HA-800C-1C-100 | |
11 | 100 | HA-800A-1C-100 | HA-800B-1C-100 | HA-800C-1C-100 | |
14 | 100 | HA-800A-1C-100 | HA-800B-1C-100 | HA-800C-1C-100 | |
FHA-C mini (ABS) |
8 | 200 | HA-800A-1D-200 | HA-800B-1D-200 | HA-800C-1D-200 |
11 | 200 | HA-800A-1D-200 | HA-800B-1D-200 | HA-800C-1D-200 | |
14 | 200 | HA-800A-1D-200 | HA-800B-1D-200 | HA-800C-1D-200 | |
8 | 100 | HA-800A-1D-100 | HA-800B-1D-100 | HA-800C-1D-100 | |
11 | 100 | HA-800A-1D-100 | HA-800B-1D-100 | HA-800C-1D-100 | |
14 | 100 | HA-800A-1D-100 | HA-800B-1D-100 | HA-800C-1D-100 | |
FHA-C (INC) |
17 | 200 | HA-800A-3C-200 | HA-800B-3C-200 | HA-800C-3C-200 |
25 | 200 | HA-800A-3C-200 | HA-800B-3C-200 | HA-800C-3C-200 | |
32 | 200 | HA-800A-6C-200 | HA-800B-6C-200 | HA-800C-6C-200 | |
40 | 200 | HA-800A-6C-200 | HA-800B-6C-200 | HA-800C-6C-200 | |
FHA-C (ABS) |
17 | 200 | HA-800A-3A-200 | HA-800B-3A-200 | HA-800C-3A-200 |
25 | 200 | HA-800A-3A-200 | HA-800B-3A-200 | HA-800C-3A-200 | |
32 | 200 | HA-800A-6A-200 | HA-800B-6A-200 | HA-800C-6A-200 | |
40 | 200 | HA-800A-6A-200 | HA-800B-6A-200 | HA-800C-6A-200 | |
FHA-C (INC) |
17 | 100 | HA-800A-3C-100 | HA-800B-3C-100 | HA-800C-3C-100 |
25 | 100 | HA-800A-6C-100 | HA-800B-6C-100 | HA-800C-6C-100 | |
32 | 100 | HA-800A-6C-100 | HA-800B-6C-100 | HA-800C-6C-100 | |
FHA-C (ABS) |
17 | 100 | HA-800A-3A-100 | HA-800B-3A-100 | HA-800C-3A-100 |
25 | 100 | HA-800A-6A-100 | HA-800B-6A-100 | HA-800C-6A-100 | |
32 | 100 | HA-800A-6A-100 | HA-800B-6A-100 | HA-800C-6A-100 | |
RSF | 17 | 200 | HA-800A-3B-100 | HA-800B-3B-100 | HA-800C-3B-100 |
RSK/RKF | 20 | 200 | HA-800A-3B-100 | HA-800B-3B-100 | HA-800C-3B-100 |
25 | 200 | HA-800A-3B-100 | HA-800B-3B-100 | HA-800C-3B-100 | |
32 | 200 | HA-800A-6B-100 | HA-800B-6B-100 | HA-800C-6B-100 | |
HMA | 08 | 200 | HA-800A-3D/E-200 | HA-800B-3D/E-200 | HA-800C-3D/E-200 |
09 | 100 | HA-800A-6D/E-100 | HA-800B-6D/E-100 | HA-800C-6D/E-100 | |
200 | HA-800A-3D/E-200 | HA-800B-3D/E-200 | HA-800C-3D/E-200 | ||
12 | 200 | HA-800A-6D/E-200 | HA-800B-6D/E-200 | HA-800C-6D/E-200 | |
15 | 200 | HA-800A-24D/E-200 | HA-800B-24D/E-200 | HA-800C-24D/E-200 | |
21A | 200 | HA-800A-24D/E-200 | HA-800B-24D/E-200 | HA-800C-24D/E-200 |
项目 | 规格 |
---|---|
MECHATROLINK版本 | MECHATROLINK-Ⅱ |
传送速度 | 10Mbps |
最大传送距离 | 50m |
最小站间距离 | 0.5m |
传送媒介 | 带双芯屏蔽的双绞线 |
连接站数 | 最多30个子站 |
布局 | 总线 |
通信周期 | 1、1.5、2、3、4、5ms |
通信方式 | 主从完全同步式 |
符号化 | 曼彻斯特编码 |
数据长度 | 可选17字节/32字节 |
连接台数 | ※1 最多30台 |
项目 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
站种类 | 远程设备站 | |||||
适合CC-Link版本 | Ver1.10 | |||||
通信速度 | 10M/5M/2.5M/625K/156Kbps | |||||
通信方式 | 广播轮询方式 | |||||
同步方式 | 帧同步方式 | |||||
符号化方式 | NRZI | |||||
传送通道形式 | 总线方式(依据EIA RS-485) | |||||
误控制方式 | CRC(X16+X12+X5+1) | |||||
连接用电缆线 | 支持CC-Link Ver1.10电缆线(带屏蔽三芯双绞线) | |||||
传送方式 | 依据HDLC | |||||
远程站号 | 1~64 | |||||
占有站数 | 1个站/2个站 | |||||
电缆线长度※ | 通信速度 | 156kbps | 625kbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
电缆线总延长最大限度 | 1200m | 900m | 400m | 160m | 100m | |
站间电缆线长度 | 0.2m以上 | |||||
连接台数 | 只有远程设备站,最多42台 可与其它设备通用 |
项目 | HA-800A | HA-800B | HA-800C |
---|---|---|---|
技术资料 | 100V/200V电源用 AC伺服驱动器 HA-800A系列技术资料 (支持SHA,FHA-Cmini,FHA-C,RSF/RKF系列) |
100V/200V电源用 AC伺服驱动器 HA-800B系列技术资料 (支持SHA,FHA-Cmini,FHA-C,RSF/RKF系列) (英文版) |
100V/200V电源用 AC伺服驱动器(支持CC-Link) HA-800C系列 技术资料 (支持SHA, FHA-Cmini, FHA-C, RSF/RKF系列) (英文版) |
连接时的 注意事项 |
— | — | — |
专用通信软件 | HA-800系列专用通信软件PSF-800(英文版) 如果在启动PSF-800时发生错误,请安装下侧的软件。 PSF-800用 运行时库下载页面(英文版) |
||
动作数据制作程序 | — | — | HA-800C/HA-680CL用 动作数据制作程序 PSF-680CL(日文版) |
动作数据制作程序 操作手册 |
— | — | HA-800C/HA-680CL用 动作数据制作程序 PSF-680CL操作手册(英文版) |
如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。