当前所在页面

精密控制用谐波驱动减速机 CSF mini系列 组合型(双轴组合/齿轮箱)

特点

  • 小型、轻量的减速机组合
  • 搭载4点接触滚珠轴承
  • 无齿隙
  • 丰富的安装可变选项

搭载本公司独自研发的小型4点接触滚珠轴的小型轻量化减速机组合。
提供电动机直接连接型和输入轴规格的双轴组合型。

采用市场

型号

CSF(1)—14(2)—100(3)—1U(4)—SP(5)

  1. 机型:CSF系列
  2. 型号:5、8、11、14
  3. 减速比:30、50、80、100
  4. 型号:
    • 1U=输入轴型 轴输出(双轴)
    • 1U-CC=齿轮箱型 轴输出
  5. 特殊规格(标准品无SP)

额定表

索取产品目录(用其他窗口打开连接网站。)

型号 减速比 2000r/min输入时的额定转矩 起动停止时的容许峰值转矩 平均负载转矩的最大容许值 瞬间容许最大转矩 容许最高输入转速(润滑脂润滑) CAD数据

封面图像

N・m N・m N・m N・m r/min 轴输出 法兰输出
5 30 0.25 0.5 0.38 0.9 10000 DXF文件 DXF文件
50 0.4 0.9 0.53 1.8
100 0.6 1.4 0.94 2.7
8 30 0.9 1.8 1.4 3.3 8500 DXF文件 DXF文件
50 1.8 3.3 2.3 6.6
100 2.4 4.8 3.3 9
11 30 2.2 4.5 3.4 8.5 8500 DXF文件 DXF文件
50 3.5 8.3 5.5 17
100 5 11 8.9 25
14 30 4 9 6.8 17 8500 DXF文件 DXF文件
50 5.4 18 6.9 35
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54


咨询

如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。