当前所在页面

精密控制用谐波驱动减速机 差动齿轮 FD系列 (组件型/组合型)

特点

  • 组合化后便于安装。
  • 无齿隙
  • 高减速比允许进行微小的高精度位置调整

应用了谐波驱动的动作原理,是一种可在运转过程中实施相位及定时微调的超紧凑型差动装置。

FD系列的结构

旋转方向和减速比

采用市场

型号

FD(1)—20(2)—80(3)—0(4)—规格(5)

  1. 机型:FD系列
  2. 型号:20、25、32、40、50、65、80、100
  3. 减速比:78、80、88、96、100、104、110、120、128、131、132、157、158、160、194、200、208、242、258、260、320
  4. 型号:
    • 0=组合型
    • 2=组件型
  5. 规格:
    • 组件型
      • G=新型
    • 组合型
      • G=油润滑型
      • G-GP=润滑脂润滑型

额定表

索取产品目录(用其他窗口打开连接网站。)

转速r/min 3500 2850 1750 1450 1150 960 870 750 600 500 CAD数据

封面图像

型号 减速比 N・m N・m N・m N・m N・m N・m N・m N・m N・m N・m 组件 组合
20 80 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DXF文件 DXF文件
100 30 31 36 36 36 36 36 36 36 36
128 31 34 42 43 43 43 43 43 43 43
160 32 35 42 45 48 49 49 49 49 49
25 80 46 50 57 57 57 57 57 57 57 57 DXF文件 DXF文件
100 49 53 67 67 79 79 79 79 79 79
120 52 55 70 70 80 82 89 91 96 96
160 54 57 71 73 80 83 89 92 98 108
200 55 59 71 74 80 84 89 92 98 108
32 78 98 108 108 108 108 108 108 108 108 108 DXF文件 DXF文件
100 108 118 137 147 157 157 157 157 157 157
131 108 118 137 157 167 176 176 196 206 206
157 108 118 137 157 167 176 176 196 206 216
200 108 118 137 157 167 176 176 196 206 216
260 108 118 137 157 167 176 176 196 206 216
40 80 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 DXF文件 DXF文件
100 235 245 265 265 265 265 265 265 265 265
128 235 245 294 314 343 363 372 372 372 372
160 235 245 294 314 343 363 372 392 421 451
200 235 245 294 314 343 363 372 392 421 451
258 235 245 294 314 343 363 372 392 421 451
50 80 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 DXF文件 DXF文件
100 441 470 549 559 559 559 559 559 559 559
120 441 470 549 588 637 666 666 666 666 666
160 441 470 549 588 637 676 696 754 794 843
200 441 470 549 588 637 676 696 754 794 843
242 441 470 549 588 637 676 696 754 794 843
65 78 764 764 764 764 764 764 764 764 DXF文件 DXF文件
104 1030 1100 1180 1190 1190 1190 1190 1190
132 1030 1100 1180 1250 1290 1380 1460 1570
158 1030 1100 1180 1250 1290 1380 1460 1570
208 1030 1100 1180 1250 1290 1380 1460 1570
260 1030 1100 1180 1250 1290 1380 1460 1570
80 80 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 DXF文件 DXF文件
96 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
128 2040 2180 2340 2490 2570 2710 2710 2710
160 2040 2180 2340 2490 2570 2740 2950 3130
194 2040 2180 2340 2490 2570 2740 2950 3130
258 2040 2180 2340 2490 2570 2740 2950 3130
320 2040 2180 2340 2490 2570 2740 2950 3130
100 80 2470 2470 2470 2470 2470 2740 2470 2470 DXF文件 DXF文件
100 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720
120 3720 3980 4280 4560 4710 4740 4740 4740
160 3720 3980 4280 4560 4710 5010 5390 5720
200 3720 3980 4280 4560 4710 5010 5390 5720
242 3720 3980 4280 4560 4710 5010 5390 5720
320 3720 3980 4280 4560 4710 5010 5390 5720


咨询

如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。