現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 CSFシリーズ ユニットタイプ  (標準構造ユニット・標準構造軽量ユニット)

特長

  • 高剛性軸受搭載
  • シンプルデザイン
  • ノンバックラッシ
  • 高効率
  • 高回転精度
  • 軽量タイプを追加(標準品比約30%質量ダウン)

高性能ハーモニックドライブ®に高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載したユニットタイプです。
省スペース化、トータルコストの低減に貢献いたします。
従来の標準品に加え、軽量タイプを開発し、更なるラインアップが充実しました。
形状の新設計と軽量部材の採用により、標準品と比較し約30%の軽量化。機械装置の軽量化はもちろん、産業用ロボットでは軽量化により、ロボットの高速化、可搬重量のアップを実現します。

採用市場

型式

CSF(1)—25(2)—100(3)—2UH(4)—仕様1(5)—仕様2(6)

  1. 機種:CSFシリーズ
  2. 型番:14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
  3. 減速比:30, 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式:2UH=ユニットタイプ
  5. 仕様1:LW=軽量タイプ
  6. 仕様2:SP=特殊仕様
    無記入=標準品

定格表

型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表
CADデータ カタログ
N・m N・m N・m N・m r/min   標準 軽量  
14 30 4 9 6.8 17 8500 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
50 5.4 18 6.9 35
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54
17 30 8.8 16 12 30 7300 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
50 16 34 26 70
80 22 43 27 87
100 24 54 39 108
120 24 54 39 86
20 30 15 27 20 50 6500 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
50 25 56 34 98
80 34 74 47 127
100 40 82 49 147
120 40 87 49 147
160 40 92 49 147
25 30 27 50 38 95 5600 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
50 39 98 55 186 (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル
80 63 137 87 255
100 67 157 108 284
120 67 167 108 304
160 67 176 108 314
32 30 54 100 75 200 4800 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
50 76 216 108 382
80 118 304 167 568
100 137 333 216 647
120 137 353 216 686
160 137 372 216 686
型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転数(グリース潤滑) 外形図
寸法表
CADデータ カタログ
N・m N・m N・m N・m r/min   標準 軽量  
40 50 137 402 196 686 4000 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
80 206 519 284 980
100 265 568 372 1080
120 294 617 451 1180
160 294 647 451 1180
45 50 176 500 265 950 3800 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
80 313 706 390 1270
100 353 755 500 1570
120 402 823 620 1760
160 402 882 630 1910
50 50 245 715 350 1430 3500 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
80 372 941 519 1860
100 470 980 666 2060
120 529 1080 813 2060
160 529 1180 843 2450
58 50 353 1020 520 1960 3000 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
80 549 1480 770 2450
100 696 1590 1060 3180
120 745 1720 1190 3330
160 745 1840 1210 3430
65 50 490 1420 720 2830 2800 PDFファイル (標準)DXFファイル (軽量)DXFファイル PDFファイル(6.5MB)
80 745 2110 1040 3720
100 951 2300 1520 4750
120 951 2510 1570 4750
160 951 2630 1570 4750

質量比較

単位:kg

型番 14 17 20 25 32 40 45 50 58 65
CSFシリーズ 標準ユニットタイプ 0.52 0.68 0.98 1.5 3.2 5.0 7.0 8.9 14.6 20.9
CSFシリーズ 軽量ユニットタイプ 0.32 0.46 0.64 1.1 2.2 3.5 5.1 7.0 11.3 16.2
質量比 62% 68% 65% 73% 69% 70% 73% 79% 77% 78%

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。