現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 CSF miniシリーズ  ギヤヘッドタイプ

特長

  • ノンバックラッシ・高精度位置決め・回転精度
  • 小型・軽量・高トルク容量
  • 高負荷容量
  • 幅広い速比範囲と用途に合わせた形状
  • 超扁平・高剛性タイプの2UPを追加ラインアップ

ハーモニックドライブ®の小型型番を使いやすくユニット化した製品です。
小型4点接触ボールベアリングを採用し小型・軽量化を追求した2XHタイプと
クロスローラ・ベアリングを採用した超扁平・高剛性の2UPタイプからお選びください。

採用市場

型式

CSF(1)—14(2)—100(3)—2UP(4)—仕様(5)

  1. 機種名:CSFシリーズ
  2. 型番:5, 8, 11, 14(2UPタイプは8,11,14)
  3. 減速比:30, 50, 80, 100(2UPタイプは30,50,100)
  4. 型式:
    • 2XH-F=ギヤヘッドタイプ フランジ出力
    • 2XH-J=ギヤヘッドタイプ 軸出力
    • 2UP=超扁平・高剛性タイプ
  5. 仕様:特殊仕様(標準品には、SPは付きません。)

定格表

ギヤヘッドタイプ(CSF-2XH)

外形寸法(別ウィンドウでリンクを開きます。)カタログ(別ウィンドウでリンクを開きます。)

型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転速度 CADデータ
N・m N・m N・m N・m r/min 軸出力 フランジ出力
5 30 0.25 0.5 0.38 0.9 10000 DXFファイル DXFファイル
50 0.4 0.9 0.53 1.8
100 0.6 1.4 0.94 2.7
8 30 0.9 1.8 1.4 3.3 8500 DXFファイル DXFファイル
50 1.8 3.3 2.3 6.6
100 2.4 4.8 3.3 9.0
11 30 2.2 4.5 3.4 8.5 8500 DXFファイル DXFファイル
50 3.5 8.3 5.5 17
100 5.0 11 8.9 25
14 30 4.0 9.0 6.8 17 8500 DXFファイル DXFファイル
50 5.4 18 6.9 35
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54

超扁平・高剛性タイプ(CSF-2UP)

外形寸法(別ウィンドウでリンクを開きます。)カタログ(別ウィンドウでリンクを開きます。)

型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転速度 CADデータ
N・m N・m N・m N・m r/min
8 30 0.9 1.8 1.4 3.3 8500 DXFファイル
50 1.8 3.3 2.3 6.6
100 2.4 4.8 3.3 9.0
11 30 2.2 4.5 3.4 8.5 8500 DXFファイル
50 3.5 8.3 5.5 17
100 5.0 11 8.9 25
14 30 4.0 9.0 6.8 17 8500 DXFファイル
50 5.4 18 6.9 35
100 7.8 28 11 54

4点接触ボールベアリング仕様

CSF-2XH

型番 基本定格荷重 許容モーメント荷重Mc モーメント剛性Km
基本動定格荷重C 基本静定格荷重Co
x102N x102N Nm Nm/rad
5 9.14 7.63 0.89 7.41×102
8 21.6 19.0 3.46 2.76×103
11 38.9 35.4 6.6 7.41×103
14 61.2 58.5 13.2 1.34×104

クロスローラ・ベアリング仕様

CSF-2UP

型番 基本定格荷重 許容モーメント荷重Mc モーメント剛性Km
基本動定格荷重C 基本静定格荷重Co
x102N x102N Nm Nm/rad
8 58 80 15 2.0×104
11 65 99 40 4.0×104
14 74 128 75 8.0×104

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。