現在ページ

精密制御用ハーモニックドライブ®減速機 FBS-2UHシリーズ ユニットタイプ(大中空減速機) NEW

特長

NEW

  • 中空径と外径の比率が従来製品から20%UP
  • 各型番で達成し得る最大中空径と最小外径を追求
  • 2種類の型番と3種類の減速比をラインアップ
  • 新設計のハーモニックドライブ®FBSタイプを採用
  • 新製品ニュースVol.36(3.08MB)

新設計による大中空穴・小外径構造を特長とするハーモニックドライブ®です。ハーモニックドライブ®の特長の一つである中空穴構造を最大限に追求し更に外径を最小寸法に抑えた新構造のユニット製品を開発しました。
新設計のハーモニックドライブ®FBSタイプを採用することで特長的な形状を実現しています。
ケーブルの取り回しが課題となるロボット先端軸や各種機械装置などにおいて、よりコンパクトで省スペースな設計を実現します。

採用市場

型式

FBS(1)—25(2)—30(3)—2UH(4)—仕様(5)

  1. 機種:FBSシリーズ
  2. 型番:25, 32
  3. 減速比:30, 50, 100
  4. 型式:2UH=ユニットタイプ
  5. 仕様
    SP=特殊仕様
    無記入:標準品

定格表

型番 減速比 入力2000r/min時の定格トルク 起動・停止時の許容ピークトルク 平均負荷トルクの許容最大値 瞬間許容最大トルク 許容最高入力回転速度 許容平均入力回転速度 慣性モーメント
(1/4GD²)
CADデータ カタログ
N・m kgf・m N・m kgf・m N・m kgf・m N・m kgf・m r/min r/min kg・cm²    
25 30 15 1.5 25 2.5 24 2.4 50 5.1 3600 2500 1.0 DXFファイル PDFファイル(6.7MB)
50 22 2.2 47 4.8 35 3.6 93 9.5
100 37 3.8 70 7.1 59 6.0 100 10.2
32 30 30 3.1 48 4.9 48 4.9 96 9.8 2300 3.3 DXFファイル
50 43 4.4 92 9.4 67 6.8 151 15.4
100 56 5.7 106 10.8 89 9.1 151 15.4

外形図 Outline drawing

お問い合わせ

こちらの製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。