CSG-2UKシリーズ ユニット / 高トルク・密閉型フルユニットタイプ

特長

扁平構造はそのままに、密閉構造を採用することにより、設計が容易で、取り扱いやすい製品です 高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載したユニットタイプです

・高トルク
・長寿命(定格寿命向上)
・ノンバックラッシ


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : CSGシリーズ
  2. 型番 : 25, 32, 40, 45, 58, 65
  3. 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 : 2UK = 密封ユニット
  5. スプライン外径サイズ :
    • A = 約29mm
    • B = 約44mm
    • C = 約54mm
  6. 形状記号(設計順位連番) : 01~05
  7. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSG-2UKシリーズ ユニットタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

スタンダードモデルのCSFシリーズからトルク容量が30%、減速機寿命が43%向上した最もハイスペックなモデルです。 ユニットは、コンポネントを核に、扱いやすくした製品です。主軸受に精密・高剛性のクロスローラ・ベアリングを内蔵し、外部負荷の直接支持が可能です。
従来のCSGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する