SHD-LWシリーズ ユニット / 超扁平・軽量・中空タイプ

特長

SHD シリーズコンポネントに高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載し、軽量と中空構造を追求したユニットタイプです


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : SHDシリーズ
  2. 型番 : 14, 17, 20, 25, 32, 40
  3. 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 : 2UH = ユニットタイプ
  5. 仕様 : LW = 軽量タイプ
  6. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- SHG/SHFシリーズ ユニットタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

極限まで扁平形状を追求したモデルです。 SHD-2SHシリーズではSHG/SHF シリーズと比べ約1/2の軸方向長さを実現しました。
従来のCSGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
従来のSHGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する