SHFシリーズ コンポネント / シルクハット型 スタンダードタイプ

特長

SHFコンポネントタイプは、3つの基本部品のみで構成された中空構造を採用した、ノンバックラッシのスタンダードモデルです
豊富なサイズと速比バリエーションから、最適な製品をお選びいただけます


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : SHFシリーズ
  2. 型番 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58
  3. 減速比 : 30, 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 : 2A-GR = コンポネントタイプ(型番14, 17は2A-R)
  5. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- SHG/SHFシリーズ コンポネントタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

スタンダードモデルのSHFシリーズからトルク容量が30%、減速機寿命が43%向上した最もハイスペックなモデルです。 コンポネントタイプは、3 つの基本部品のみで構成されます。機械・装置に直接組み込むタイプでデザインの自由度を高めます。
中空形状のハーモニック・ドライブ®です。 SHF-LWシリーズでは従来のSHFユニットシリーズに比べ20%の軽量化を実現しています。
従来のSHGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する