特長

高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載した、中空構造のユニットタイプです

・高トルク
・長寿命(定格寿命向上)
・ノンバックラッシ
・SHFシリーズ比: 30%のトルク容量アップ
         43%の寿命向上(10,000時間)

軽量タイプ SHG-LWシリーズはこちら


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : SHGシリーズ
  2. 型番 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
  3. 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 :
  5. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- SHG/SHFシリーズ ユニットタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

従来のSHGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
ハーモニックドライブ®に高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載した入力軸付のユニットタイプです。
コンポネントタイプにクロスローラー・ベアリングのみを組み込んだ簡易ユニットタイプです。
コンポネントタイプにクロスローラー・ベアリングのみを組み込んだ中空構造の簡易ユニットタイプです。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する