現在ページ

ダイレクトドライブ・モータ

DXFファイル(CAD)は自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしていただければ、DXFファイルに解凍します。

ご使用についてのご注意
  • 製品改良のため、DXFファイル(CAD)に記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
  • このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
  • 正式採用に際しましては、弊社発行の納入仕様図で内容確認をしていただきますようお願いいたします。
  • 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。

ダイレクトドライブ・モータ

KDUシリーズ

アクチュエータ型式 KDU-13SB KDU-13WB
標準品 DXFファイル DXFファイル

ACサーボドライバー

HA-770シリーズ

アクチュエータ型式 HA-770-2
標準品 DXFファイル