現在ページ

オープンフィールドネットワーク対応サーボドライバ



DXFファイル(CAD)は自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしていただければ、DXFファイルに解凍します。

The DXF files (CAD) are in a compressed format and are self extracting.
Double-click on the downloaded DXF file to unzip it.

DXF文件(CAD)为自解压格式的压缩文件。
双击下载的文件,即可解压为DXF文件。

ご使用についてのご注意
  • 製品改良のため、DXFファイル(CAD)に記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
  • このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
  • 正式採用に際しましては、弊社発行の納入仕様図で内容確認をしていただきますようお願いいたします。
  • 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
Cautions on use
  • All specifications, dimensions and other information contained in the DXF files (CAD) are subject to change without notice.
  • This data is being provided in order that the customer can test whether or not HarmonicDrive® products can be used.
  • For the official adoption we ask that you please confirm the content of the illustrated specification issued by our company
  • Harmonic Drive Systems Inc is not responsible for any damage as a consequence of this data to download or the use of this data.
使用注意事项
  • 对因产品改良而更改DXF文件(CAD)中的规格、尺寸等数据,将不另行通知。
  • 该数据为客户决定是否选用本公司产品提供参考。
  • 确定选用本公司产品时,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。
  • 对于下载及使用本数据所发生的问题,本公司概不负责。

オープンフィールドネットワーク対応サーボドライバ Servo Driver for Open Field Network 支持开放式现场网络的伺服驱动器

HA-800Bシリーズ(MECHATROLINK対応)

HA-800B Series (MECHATROLINK type)

HA-800B系列(支持MECHATROLINK)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-800B-1 HA-800B-3 HA-800B-6 HA-800B-24
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
传动装置
FHA-8C
FHA-11C
FHA-14C
SHA25A
FHA-17C
FHA-25C
RSF-17
RSF/RKF-20
RSF/RKF-25
SHA32A
SHA40A
FHA-32C
FHA-40C
RSF/RKF-32
SHA40A
SHA58A

HA-800Cシリーズ(CC-Link対応)

HA-800C Series (CC-Link type)

HA-800C系列(支持CC-Link)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-800C-1 HA-800C-3 HA-800C-6 HA-800C-24
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
传动装置
FHA-8C
FHA-11C
FHA-14C
SHA25A
FHA-17C
FHA-25C
RSF-17
RSF/RKF-20
RSF/RKF-25
SHA32A
SHA40A
FHA-32C
FHA-40C
RSF/RKF-32
SHA40A
SHA58A
SHA65A

HA-680シリーズ(位置・速度・トルク制御)

HA-680 Series (Position, speed, torque control)

HA-680系列(定位、速度、转矩控制)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-680ML
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
传动装置
RSF-3B
RSF-5A