現在ページ

ハーモニックプラネタリ®

DXFファイル(CAD)は自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしていただければ、DXFファイルに解凍します。

ご使用についてのご注意
  • 製品改良のため、DXFファイル(CAD)に記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
  • このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
  • 正式採用に際しましては、弊社発行の納入仕様図で内容確認をしていただきますようお願いいたします。
  • 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。

HPGシリーズ

ギアヘッドタイプ

直交軸ギアヘッドタイプ(-RA)

ハーモニックプラネタリ®HPG シリーズのCAD データは、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社が提供する機械部品CAD ライブラリPART communityよりダウンロードをお願いします。( データは無料でダウンロードできます。)

なお、ギアヘッドタイプのDXF 2D-CADデータは、PART communityトップページにあるHPGシリーズのバナーボタンをクリックして下さい。ユーザー登録無しでご利用頂けます。

PART communityへはこちらをクリックしてください。

HPGシリーズ

入力軸タイプ(-U1)

型番 11 14 20
減速比 5 9 21 37 45 全速比共通 全速比共通
軸出力 DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
フランジ出力 DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
型番 32 50 65
減速比 全速比共通 全速比共通 4 5 12 15 20 25 40 50
軸出力 DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
フランジ出力 DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

HPFシリーズ

中空軸タイプ(-U1)

型番 25 32
速比11 DXFファイル DXFファイル