本展示会は超小型・精密モータから大型サーボモータを一堂に集めた国内唯一のモータに関する専門技術展です。
当社ブースでは各社サーボモータに簡単に取付けが可能なギアヘッドタイプを中心に展示しております。
精密遊星歯車減速機とハーモニックドライブ®減速機との組合せにより、減速比バリエーションも1/3~1/160までを選択可能、対応モータ出力も30W~15000Wと幅広い選択が可能です。
又、新製品をはじめ、小型~大型までバリエーションが充実した最新のアクチュエータなど、弊社が保有する減速機技術、モータ技術、ドライバ技術、制御技術により、モーションコントロールに対するお客様のいかなるご要望にも応え致します。 展示の見どころと致しまして、できるだけ多くのデモンストレーション装置を展示させていただく予定です。実際に動作し、仕事をする各製品をご覧いただくことができますのでご期待ください。
本展示会は終了いたしました。ご来場を頂きまして有難うございました。
| 会期 | 2011年7月20日(水)~22日(金) |
|---|---|
| 時間 | 10時~17時 |
| 会場 | 東京ビッグサイト(有明: 東京国際展示場) 東1~3ホール アクセス
|
| 入場料 | 入場無料 ただし、事前登録者、招待券持参者のみ。 |
| 弊社ブース番号 | 東1ホール 小間番号 1D-209 |
| 主な展示製品 |
|
| 展示会情報 | http://www.jma.or.jp/tf/mechatro11/motor/ |
| 入場事前登録 | https://evt-web.jp/techno2011/exhib_jp/index.php/ |
PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®が必要です。