現在ページ

TECHNO-FRONTIER 2013 第31回 モータ技術展

TECHNO-FRONTIER 2013 第31回 モータ技術展

本展示会は超小型・精密モータから大型サーボモータを一堂に集めた国内唯一のモータに関する専門技術展です。
当社ブースでは、新製品の展示を中心に、新たにバリエーションが充実した最新のアクチュエータと、各社サーボモータに簡単に取付けが可能なギヤヘッドタイプを中心に展示しております。
精密遊星歯車減速機とハーモニックドライブ®減速機との組合せにより、減速比バリエーションも1/3~1/160までを選択可能、対応モータ出力も30W~15000Wと幅広い選択が可能、更に高トルクタイプの新製品追加により、ラインアップの充実を図りました。
当社が保有する減速機技術、モータ技術、ドライバ技術、制御技術により、モーションコントロールに対するお客様のいかなるご要望にも応え致します。 展示の見どころと致しまして、できるだけ多くのデモンストレーション装置を展示させていただく予定です。実際に動作し、仕事をする各製品をご覧いただくことができますのでご期待ください。

本展示会は終了いたしました。ご来場を頂きまして有難うございました。

展示会概要
会期 2013年7月17日(水)~19日(金)
時間 10時~17時
会場

東京ビッグサイト(有明: 東京国際展示場)

アクセス

  • りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約7分
  • ゆりかもめ「国際展示場正門駅」から徒歩約3分
入場料

入場無料

ただし、事前登録者、招待券持参者のみ。
招待券のない場合は、入場料として一般¥3,000になります。
招待券ご希望の方は、お問い合わせページよりご請求ください。

弊社ブース番号 未定
主な展示製品
  • 扁平・中空軸ACサーボアクチュエータSHAシリーズ
  • 新製品:ハーモニックドライブ®CSFシリーズ軽量タイプ
  • 新製品:ハーモニックドライブ®ハーモニックプラネタリ®ギヤヘッドシリーズ
  • 精密制御用中空遊星減速機HPFシリーズ
  • 扁平・中空軸ACサーボアクチュエータFHA-Cミニシリーズ
展示会情報 http://www.jma.or.jp/TF/index.html

PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®が必要です。