現在ページ

新製品情報

HPFシリーズ ユニットタイプ

入出力同軸上・中空構造型遊星減速機を新開発

HPGシリーズの優れた性能、仕様を引き継ぎ、新たに中空構造という形状メリットを手に入れました。

SHAシリーズ(高速タイプ) ACサーボアクチュエータ

HPFシリーズを組み込んだSHAシリーズ高速タイプも同時発売

SHFシリーズ ユニットタイプ

ハーモニックドライブ®SHF-2UHシリーズ/ユニットタイプに
最小型番SHF-11を追加ラインナップ

KDUシリーズ ACサーボモータ

超高分解能ダイレクトドライブ・モータ KDUシリーズが登場!!

超高分解能「11,840,000分割/回転」で高精度の位置決め「絶対位置決め精度 10秒、繰り返し位置決め精度 ±0.5 秒」を可能にするダイレクトドライブ・モータです。出力トルクに応じて2機種を用意しました。

HA-800シリーズ サーボドライバ

多機能ACサーボドライバHA-800シリーズ誕生!!
更にオープンフィールドネットワーク対応品も追加!!

CSDシリーズ ユニットタイプ

ハーモニックドライブ®にCSDシリーズのユニットタイプを追加!!

近年脚光を浴びているヒューマノイドロボットや航空宇宙分野などでは、極限までの「軽さ」を求められ、液晶・半導体製造装置関連では、システムラインの高さ制限などを背景に極限までの「薄さ」を求められています。
ハーモニックドライブ®の軽量コンパクトさを極めたCSDシリーズは、市場の要求に応えて、従来品の優れた性能を継承しつつ、大胆な形状を実現しました。

RSF-B miniシリーズ ACサーボアクチュエータ

ACサーボアクチュエータにRSF-Bminiシリーズを追加!!

小型高精度減速機ハーモニックドライブ®と高い制御性を持つACサーボモータを組み合わせたアクチュエータRSF-B miniシリーズのその特性をいかんなく発揮させるドライバHA-680シリーズのコンビネーションが最適なシステムを構築します。半導体製造装置や計測制御機器、産業用ロボットなどの最先端産業分野からのニーズにお応えします。

HA-680シリーズ サーボドライバ

小型アクチュエータのACサーボドライバHA-680シリーズにオープンフィールドネットワーク対応品が追加!!

RSF superminiシリーズ ACサーボアクチュエータ

超小型ACサーボアクチュエータRSF superminiシリーズに最小サイズのRSF-3Aを追加!!

小型ACサーボアクチュエータRSF superminiシリーズに世界最小ハーモニックドライブ®と組み合せ「RSF-3A」を新たに追加しました。

CSF superminiシリーズ ギアヘッドタイプ・ユニットタイプ

精密制御用減速機ハーモニックドライブ®に世界最小サイズの「CSF superminiシリーズ」を追加!

ハーモニックドライブ®の微細加工技術を集結して世界最小サイズの「CSF superminiシリーズ」を製品化しました。

  • 小型、軽量、高トルク
  • 使い易い両軸ユニットタイプとギアヘッドタイプ
  • 当社独自開発の「小型4点接触ボールベアリング」で高モーメント容量

RSF superminiシリーズ ACサーボアクチュエータ

超小型ACサーボアクチュエータRSF superminiシリーズが登場!!

ハーモニックドライブ®とACサーボモータを組み合せた、小型・高トルク・高回転精度のACサーボアクチュエータです。また、ブレーキ付アクチュエータを標準ラインナップしています。このACサーボアクチュエータの性能を充分に引き出すDC24V電源用の専用ACサーボドライバHA-680とのセットにより、高回転精度でコンパクトな機械装置を実現します。